Materiał maskownicy
|
Plastik
|
Materiał kołnierza mocującego
|
Plastik
|
Średnica montażowa
|
22 mm
|
Panel Thickness
|
1…6 mm
|
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego
|
Okrągły
|
Time delay range
|
0.5...10 min
|
Rodzaj opóźnienia
|
A
|
Powtarzalna dokładność
|
+/- 0,5 %
|
Nastawianie dokładności opóźnienia czasowego
|
+/- 10 % pełnego zakresu w 25 °C zgodnie z IEC 61812-1
|
Dryf temperaturowy
|
+/- 0,05 %/°C
|
Dryf napięciowy
|
+/- 0.2 %/V
|
Rodzaj zabezpieczenia
|
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
|
Stopień zanieczyszczenia
|
3 zgodnie z IEC 60664-1
|
Rodzaj wyjścia
|
Thyristor
|
Prąd dozwolony tymczasowo
|
10 A dla 0.01 s
|
Minimalny prąd wyłączeniowy
|
10 mA
|
Voltage drop in closed state
|
5 V
|
Residual current in open state
|
5 mA
|
Power consumption in W
|
1 W
|
Power consumption in VA
|
1,5 VA
|
Czas kasowania
|
30 ms po opóźnieniu podczas wyłączenia
60 ms podczas opóźnienia podczas wyłączenia
|
Sygnalizacja lokalna
|
LED zielony, Stały dla trwa taktowanie
LED, off dla no timing in progress and output relay energised
|
Znamionowe napięcie zasilania [Us]
|
110...230 V AC/DC
|
Graniczne napięcie zasilające
|
93,5…253 V AC/DC
|
Zabezpieczenie zwarciowe wyjścia
|
No
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski śrubowe 1 x 4 mm² zgodnie z IEC 60947-1
Zaciski śrubowe 1 x 2.5 mm² zgodnie z IEC 60947-1
|
Stopień ochrony IP
|
IP65 przód: conforming to IEC 60529
IP20 tył: conforming to IEC 60529
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-20…60 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-20…80 °C
|
Moment dokręcania
|
0,5 N.m
|
Wytrzymałość dielektryczna
|
1500 V zgodnie z IEC 61812-1
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
250 V zgodnie z IEC 60947-1
250 V zgodnie z IEC 60664-1
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
4 kV zgodnie z IEC 60947-1
4 kV zgodnie z IEC 60664-1
|
Wytrzymałość przepięciowa
|
2 kV, poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-5
|
Kategoria przepięć
|
Klasa 3 zgodnie z IEC 60536
Klasa 3 zgodnie z IEC 60664-1
|
Odporność na wibracje
|
0.15 mm (f= 10…60 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
2 gn (f= 60…150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
|
Odporność na wstrząsy
|
+/- 15 gn dla 11 ms (6 udarów w każdej z osi) zgodnie z IEC 60068-2-27
|
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe
|
2 kV klasa poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-4
|
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
Wyładowanie elektrostatyczne 6 kV poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2
Emisja elektromagnetyczna klasa B zgodnie z IEC 55011
|
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetyczych
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4...2 GHz poziom 2 zgodnie z IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2,7 GHz poziom 1 zgodnie z IEC 61000-4-3
|
Odporność na zakłócenia od pól radioelektrycznych
|
10 V poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-6
|
Zakłócenie radiacji/przewodzenia
|
Klasa B zgodnie z EN 50022
|
Normy
|
UL 508
IEC 61812-1
|
Certyfikaty produktu
|
z certyfikatem UL
CE
|
Prezentacja urządzenia
|
Produkt monolityczny
|
Wysokość
|
62 mm
|
Średnica
|
29 mm
|
Masa produktu
|
0,027 kg
|