|
|
|
08496
Rozdzielnice Prisma, płyta dławicowa dwuczęściowa IP30 650x 400mm
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży CZE 15, 2023
|
|
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Prisma P
|
Gama produktów
|
Prisma
|
Zgodność gamy
|
Prisma P25M pole funkcyjne
|
Typ produktu lub komponentu
|
Płyta dławika
|
Zgodność produktu
|
Obudowa IP31
|
Parametry uzupełniające
Opis obudowy/szafy rozdzielczej
|
Szafa rozdzielcza - width 650 mm
|
Rodzaj płyty dławnic
|
Two part gland plate
|
Materiał
|
Akrusz tali hartowanej
|
Ilość sztuk w zestawie
|
1 sztuka
|
Szerokość
|
650 mm
|
Głębokość
|
400 mm
|
Masa produktu
|
2,8 kg
|
Wykończenie powierzchni
|
Smooth
Matowy
|
Pokrycie ochronne
|
Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
|
Kolor
|
Biały (RAL 9001)
|
Środowisko pracy
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4,0 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
20,0 cm
|
Długość opakowania 1
|
58,0 cm
|
Waga opakowania 1
|
3,3 kg
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S04
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
6
|
Wysokość opakowania 2
|
30,0 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
40,0 cm
|
Długość opakowania 2
|
60,0 cm
|
Waga opakowania 2
|
20,5 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Europejska deklaracja RoHS
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
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Informacja o żywotności
|
Zawiera halogeny
|
Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
|
Warunki gwarancji
|
|