Schneider-Electric Elzap
 
15202 zdjęcie - elzap
15202
PowerLogic Amperomierz cyfrowy modułowy AMP szyna DIN 230V 0-10A
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Acti 9
Skrócona nazwa urządzenia IAMP
Typ produktu lub komponentu Amperomierz
Zgodność gamy Prisma P25M drzwi
Prisma Multifix TED drzwi
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Podstawa montażowa Szyna DIN
Parametry uzupełniające
Rodzaj pomiaru Prąd
Znamionowe napięcie zasilania [Us] 230 AC w 50/60 Hz
Pobór mocy 0,3 VA
Pobór mocy w VA 0,3 VA
Szerokość w modułach 9 mm 4
Szerokość 36 mm
Wysokość 87 mm
Głębokość 65 mm
Przyłącza - zaciski Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) 2,5 mm²
Środowisko pracy
Normy EN 50081-1
IEC 61010-1
EN 50082-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -20…50 °C
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 187 g
Wysokość dla opakowania 1 4 cm
Szerokość dla opakowania 1 8 cm
Długość dla opakowania 1 9,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 36
Waga dla opakowania zbiorczego 2 7,102 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Offer Sustainability
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Contractual warranty
Gwarancja 18 miesięcy