Schneider-Electric Elzap
 
15858 zdjęcie - elzap
15858
Schneider Electric Antena radiowa do IHP DCF
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Acti 9
Typ produktu lub komponentu Antena DCF
Parametry uzupełniające
Zgodność produktu 5 IHP DCF
Zastosowanie urządzenia Budynek
Odległość przy działaniu 200 m
Rodzaj instalacji Napowietrzny
Miejsce montażu Poza rozdzielnicą elektryczną
Protokół synchronizacji czasu DCF78
Przekrój kabla 1,5 mm²
Wysokość 93 mm
Szerokość 70 mm
Głębokość 56 mm
Masa produktu 0,135 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP54
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -20…70 °C
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 191 g
Wysokość dla opakowania 1 7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1 8 cm
Długość dla opakowania 1 10,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 24
Waga dla opakowania zbiorczego 2 5,071 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh Tak
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
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
Contractual warranty
Gwarancja 18 miesięcy