|
|
|
16003
PowerLogic Amperomierz analogowy 3In AMP bez podziałki 72x72mm
|
|
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży GRU 31, 2024
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
PowerLogic
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
AMP
|
Typ produktu lub komponentu
|
Amperomierz
|
Zastosowanie urządzenia
|
Silnik
|
Zgodność gamy
|
Prisma P25M drzwi
Prisma Multifix TED drzwi
|
Rodzaj technologii
|
Ferromagnetyczny
|
Rodzaj skali
|
62 mm ponad 90°
|
Podstawa montażowa
|
Płyta czołowa
|
Parametry uzupełniające
Rodzaj pomiaru
|
Prąd
|
Klasa dokładności
|
Klasa 1,5
|
Pobór mocy
|
1,1 VA
|
Pobór mocy w VA
|
1,1 VA
|
Wytrzymałość przeciążeniowa
|
1.2 In, w sposób ciągły
10 In, 5 s
|
Sposób montaż urządzenia
|
Podtynkowy
|
Położenie pracy
|
30°/pionowo
|
Szerokość
|
72 mm
|
Wysokość
|
72 mm
|
Głębokość
|
75 mm
|
Dryf temperaturowy
|
+/- 0,003 %/°C
|
Środowisko pracy
Normy
|
IEC 61010-1
IEC 61000-4
IEC 60051-1
|
Stopień ochrony IP
|
IP52
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-25…50 °C
|
Temperatura odniesienia
|
23 °C
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
10,0 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
8,5 cm
|
Długość opakowania 1
|
9,0 cm
|
Waga opakowania 1
|
191,0 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
33
|
Wysokość opakowania 2
|
30,0 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30,0 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,0 cm
|
Waga opakowania 2
|
6,757 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodne z wyłączeniami
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|