Schneider-Electric Elzap
 
16029 zdjęcie - elzap
16029
PowerLogic Amperomierz analogowy modułowy AMP 0-30A
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Acti 9
Skrócona nazwa urządzenia IAMP
Typ produktu lub komponentu Amperomierz
Zgodność gamy Prisma P25M drzwi
Prisma Multifix TED drzwi
Rodzaj technologii Ferromagnetyczny
Rodzaj skali Skala pseudoliniowa ponad 90°
Podstawa montażowa Szyna DIN
Parametry uzupełniające
Rodzaj pomiaru Prąd
Klasa dokładności Klasa 1,5
Pobór mocy 1,1 VA
Pobór mocy w VA 1,1 VA
Wytrzymałość przeciążeniowa 1.2 In, w sposób ciągły
10 In, 5 s
Szerokość w modułach 9 mm 8
Szerokość 70 mm
Wysokość 83 mm
Głębokość 66 mm
Dryf temperaturowy +/- 0,03 %/°C
Przyłącza - zaciski Zacisk typu tunelowegosztywny 1,5…6 mm²
Środowisko pracy
Normy IEC 60051-1
IEC 61000-4
IEC 61010-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…50 °C
Temperatura odniesienia 23 °C
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 163 g
Wysokość dla opakowania 1 7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1 7,8 cm
Długość dla opakowania 1 9,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 45
Waga dla opakowania zbiorczego 2 7,732 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Offer Sustainability
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Contractual warranty
Gwarancja 18 miesięcy