|
|
|
28913
Compact INS INV, rozłącznik INS160 160A 4P
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Compact
|
Nazwa produktu
|
ComPacT INS
|
Typ produktu lub komponentu
|
Rozłącznik
|
Opis biegunów
|
4P
|
Rodzaj sieci
|
Prąd przemienny (AC)
Prąd stały (DC)
|
Częstotliwość sieci
|
50/60 Hz
|
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
AC-23A: 100 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500 V
AC-22A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V 2 bieguny szeregowo
AC-22A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V 2 bieguny szeregowo
AC-22A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500 V 4 bieguny w szeregu
AC-22A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 660/690 V 4 bieguny w szeregu
AC-23A: 100 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V
DC-22A: 160 A prąd stały (DC) 50/60 Hz 125 V 2 bieguny szeregowo
DC-23A: 160 A prąd stały (DC) 50/60 Hz 125 V 2 bieguny szeregowo
DC-22A: 160 A prąd stały (DC) 50/60 Hz 250 V 4 bieguny w szeregu
DC-23A: 160 A prąd stały (DC) 50/60 Hz 250 V 4 bieguny w szeregu
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
750 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
8 kV
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
160 A w 60 °C
|
Znamionowy prąd załączalny zwarciowy [Icm]
|
154 kA z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania 690 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz
20 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny 690 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
250 V prąd stały (DC)
690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Funkcja izolacyjna
|
Tak
|
Wskazanie położenia styku
|
Tak
|
Widoczna przerwa
|
NIE
|
Stopień zanieczyszczenia
|
3
|
Parametry uzupełniające
Typ sterowania
|
Pokrętło
|
Kolor uchwytu
|
Czarny
|
Sposób montażu
|
Stacjonarny
|
Podstawa montażowa
|
Płyta
Szyna DIN
|
Przyłącza górne
|
Przednie
|
Przyłącza dolne
|
Przednie
|
Największa moc
|
AC-23: 110 kW w 500/525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23: 45 kW w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23: 75 kW w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23: 90 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23: 90 kW w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Tryb pracy
|
Ciągły
|
Klasa obciążenia pośredniego
|
Klasa 120 - 60%
|
Wymiary obudowy dla Ithe
|
260 mm x 160 mm x 55 mm
|
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany
|
0,01 kA w czasie 30 s zgodnie z IEC 60947-3
1,23 kA w czasie 20 s zgodnie z IEC 60947-3
3,175 kA w czasie 3 s zgodnie z IEC 60947-3
5,5 kA w czasie 1 s zgodnie z IEC 60947-3
|
Twałość mechaniczna
|
15000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
AC-22A: 1500 cykl 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cykl 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 4 bieguny w szeregu
AC-22A: 1500 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cykl 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cykl 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cykl 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cykl 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
DC-22A: 1500 cykl 250 V prąd stały (DC) 50/60 Hz 4 bieguny w szeregu
DC-23A: 1500 cykl 250 V prąd stały (DC) 50/60 Hz 4 bieguny w szeregu
AC-22A: 1500 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 4 bieguny w szeregu
|
Rozstaw podłączeń
|
30 mm
|
Wysokość
|
100 mm
|
Szerokość
|
135 mm
|
Głębokość
|
62,5 mm
|
Masa produktu
|
0,9 kg
|
Środowisko pracy
Normy
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Certyfikaty produktu
|
CCC
KEMA-KEUR
|
Stopień ochrony IP
|
IP40 zgodnie z IEC 60529
|
Stopień ochrony IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-25…70 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-50…85 °C
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
13,400 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
11,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
15,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
1,122 kg
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
10
|
Wysokość opakowania 2
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
11,594 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
P12
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
80
|
Wysokość opakowania 3
|
44,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
80,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
120,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
106,000 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
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
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Informacja o żywotności
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|