Schneider-Electric Elzap
 
29407 zdjęcie - elzap
29407
Wyzwalacz napięciowy Compact MN - 220..240 V AC 50/60Hz
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Skrócona nazwa urządzenia MN
Typ produktu lub komponentu Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia Sterowanie
Zgodność gamy Compact Compact NS
Compact Compact NB
Compact Compact NR
Compact Compact NSF
Compact Compact NSJ
Rodzaj wyzwalacza napięciowego Wyzwalacz podnapięciowy
Napięcie sterujące [Uc] 208...277 V AC 60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
Parametry uzupełniające
Próg napięcia wyzwalającego 0,35...0,7 Un otwieranie
0.85 Un zamykanie
Podtrzymanie zasilania < 5 VA
Czas odpowiedzi < 50 ms
Zacisk dodatkowego podłączenia Zacisk śrubowy 0…1,5 mm²
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 122 g
Wysokość dla opakowania 1 4 cm
Szerokość dla opakowania 1 5,8 cm
Długość dla opakowania 1 8,3 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy