Schneider-Electric Elzap
 
29629 zdjęcie - elzap
29629
switch-disconnector Compact NS100 NA - 100 A - 3 poles
Merlin Gerin
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów NS100...250
Gama produktów Compact
Nazwa produktu Compact NS100 NA
Skrócona nazwa urządzenia Compact NS100 NA
Typ produktu lub komponentu Rozłącznik
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Opis biegunów 3P
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Prąd stały (DC)
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] AC-22A: 100 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 100 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 100 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 100 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 100 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 100 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 100 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 100 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 100 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 100 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 100 A prąd stały (DC) 250 V 1P
DC-22A: 100 A prąd stały (DC) 500 V 2 bieguny szeregowo
DC-23A: 100 A prąd stały (DC) 250 V 1P
DC-23A: 100 A prąd stały (DC) 500 V 2 bieguny szeregowo
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 750 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 8 kV zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 100 A w 60 °C
Znamionowy prąd załączalny zwarciowy [Icm] 2,6 kA
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 500 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-3
690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3
Symbol zdolności wyłączania NA
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z IEC 60947-3
Wskazanie położenia styku Tak
Widoczna przerwa NIE
Stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z IEC 60947-3
Parametry uzupełniające
Typ sterowania Dźwignia
Sposób montażu Stacjonarny
Przyłącza górne Przednie
Przyłącza dolne Przednie
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 0,69 kA w czasie 20 s zgodnie z IEC 60947-3
1,8 kA w czasie 1 s zgodnie z IEC 60947-3
1,8 kA w czasie 3 s zgodnie z IEC 60947-3
Twałość mechaniczna 50000 cykl zgodnie z IEC 60947-3
Trwałość elektryczna AC-22A: 50000 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3
AC-23A: 30000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3
AC-23A: 50000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In/2 zgodnie z IEC 60947-3
DC-23A: 30000 cykl 250 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-3
DC-23A: 50000 cykl 250 V prąd stały (DC) In/2 zgodnie z IEC 60947-3
Rozstaw podłączeń 35 mm
Wysokość 161 mm
Szerokość 105 mm
Głębokość 86 mm
Masa produktu 1,8 kg
Środowisko pracy
Normy IEC 60947-3
Certyfikaty produktu KEMA
ASEFA
ASTA
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -50…85 °C
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1