Schneider-Electric Elzap
 
29630 zdjęcie - elzap
29630
Wyłącznik Compact NS100N - TMD - 100 A - 3 biegunowy 3d
Merlin Gerin
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Compact NS100...630
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik
Skrócona nazwa urządzenia Compact NS100N
Nazwa wyłącznika Compact NS100N
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Opis biegunów 3P
Liczba zbezpieczonych biegunów 3t
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Prąd stały (DC)
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
[In] prąd znamionowy 100 A w 40 °C
100 A w 65 °C
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 750 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 8 kV zgodnie z IEC 60947-2
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
750 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2
Zdolność wyłączania 85 kA w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z NEMA AB1 HIC
8 kA Icu w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
10 kA w 600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
25 kA w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
35 kA w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z NEMA AB1 HIC
8 kA w 600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z NEMA AB1 HIC
85 kA w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
22 kA Icu w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
25 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
35 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
36 kA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
85 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 11 kA w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
35 kA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
36 kA w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
4 kA w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
85 kA w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
12,5 kA w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z IEC 60947-2
Nazwa wyzwalacza TM100D
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
[In] prąd znamionowy 100 A
Rodzaj zabezpieczenia Zabezpieczenie zwarciowe (magnetyczne)
Zabezpieczenie przeciążeniowe (cieplne)
Stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z IEC 60947
Parametry uzupełniające
Typ sterowania Dźwignia
Sposób montażu Stacjonarny
Podstawa montażowa Płyta
Przyłącza górne Przednie
Przyłącza dolne Przednie
Trwałość elektryczna 30000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In zgodnie z IEC 60947-2
50000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In/2 zgodnie z IEC 60947-2
Szerokość 10,5 cm
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -25…70 °C
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy