Schneider-Electric Elzap
30790 zdjęcie - elzap
30790
circuit breaker Compact NS160H - STR22SE - 160 A - 3 poles 3d
Parametry podstawowe
Gama produktów Compact NS100...630
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik
Skrócona nazwa urządzenia Compact NS160H
Nazwa wyłącznika Compact NS160H
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Opis biegunów 3P
Liczba zbezpieczonych biegunów 3t
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Prąd stały (DC)
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
[In] prąd znamionowy 150 A at 65 °C
160 A at 40 °C
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 750 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 8 kV conforming to IEC 60947-2
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
750 V DC conforming to IEC 60947-2
Symbol zdolności wyłączania H
Zdolność wyłączania 100 kA at 240 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA AB1 HIC
35 kA at 600 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA AB1 HIC
65 kA at 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA AB1 HIC
10 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
35 kA Icu w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
50 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
65 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
70 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
10 kA w 600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
85 kA w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
65 kA w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
100 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 10 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
35 kA w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
50 kA w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
65 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
70 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Funkcja izolacyjna Yes conforming to IEC 60947-2
Kategoria użytkowania Kategoria A
Nazwa wyzwalacza STR22SE
Technologia wyzwalacza Elektroniczny
[In] prąd znamionowy 144 A at 70 °C
152 A at 60 °C
160 A at 20 °C
Rodzaj zabezpieczenia Szybkie zabezpieczenie zwarciowe
Bezzwłoczne zabezpieczenie zwarciowe
Zabezpieczenie przeciążeniowe (zwłoczne)
Stopień zanieczyszczenia 3 conforming to IEC 60947
Parametry uzupełniające
Typ sterowania Dźwignia
Sposób montażu Stacjonarny
Podstawa montażowa Płyta
Przyłącza górne Przednie
Przyłącza dolne Przednie
Trwałość mechaniczna 40000 cykl
Trwałość elektryczna 20000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In zgodnie z IEC 60947-2
40000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In/2 zgodnie z IEC 60947-2
Rozstaw podłączeń 35 mm
Sygnalizacja lokalna Tak
Regulacja prądu przeciążeniowego [Ir] Regulowane 48 ustawień
Zakres regulacji prądu przeciążeniowego [Ir] 0,4...1 x In
Opóźnienie zabezpieczenia przeciążeniowego [tr] Wartość stała
Regulacja opóznienia pradu przeciazeniowego [tr] 90…180 s 1.5 x Ir
3.2…5 s 7.2 x Ir
5…7.5 s 6 x Ir
Regulacja prądu zwarciowego [Isd] Regulowane 8 ustawień
Zakres regulacji prądu zwarciowego [Isd] 2...10 x Ir
Opóźnienie zabezpieczenia zwarciowego Wartość stała
Zakres regulacji czasu [tsd] 0,04…0,06 s
Zakres regulacji prądu zwarciowego [Ii] Stacjonarny
Zakres regulacji bezzwłocznego załączania >= 11 x In
Typ wyświetlacza LED
Wysokość 161 mm
Szerokość 105 mm
Głębokość 86 mm
Środowisko pracy
Normy IEC 60947-2
Certyfikaty produktu LCIE
KEMA
ASEFA
ASTA
Stopień ochrony IP IP40 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -50…85 °C
Offer Sustainability
Europejska dyrektywa RoHS Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu