Schneider-Electric Elzap
 
31057 zdjęcie - elzap
31057
Compact INS INV, napęd obrotowy boczny INS i INV250 czarny uchwyt 250A
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów INV100...250
INS250
Typ produktu lub komponentu Napęd obrotowy
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych Alcesoria sterujące
Miejsce montażu dźwigni napędu obrotowego Poprzeczny
Parametry uzupełniające
Kolor uchwytu Czarny
Rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego Bezpośredni
Rozbudowany
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 537,5 g
Wysokość dla opakowania 1 9,6 cm
Szerokość dla opakowania 1 8,3 cm
Długość dla opakowania 1 49,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 12
Waga dla opakowania zbiorczego 2 6,95 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 60 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy