Schneider-Electric Elzap
 
31104 zdjęcie - elzap
31104
Compact INS INV, rozłącznik INS250 160A 3P
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Compact
Typ produktu lub komponentu Rozłącznik
Nazwa produktu Compact INS
Opis biegunów 3P
Rodzaj sieci Prąd stały (DC)
Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] AC-22A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 160 A prąd stały (DC) 125 V 2 bieguny szeregowo
DC-23A: 160 A prąd stały (DC) 125 V 2 bieguny szeregowo
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 750 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 160 A w 60 °C
Znamionowy prąd załączalny zwarciowy [Icm] 30 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny 690 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz
330 kA z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania 690 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 250 V prąd stały (DC)
690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Funkcja izolacyjna Tak
Wskazanie położenia styku Tak
Widoczna przerwa NIE
Stopień zanieczyszczenia 3
Parametry uzupełniające
Typ sterowania Bezpośredni przedni uchwyt obrotowy
Kolor uchwytu Czarny
Sposób montażu Stacjonarny
Podstawa montażowa Płyta
Szyna
Przyłącza górne Przednie
Przyłącza dolne Przednie
Największa moc AC-23: 110 kW w 500/525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23: 45 kW w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23: 45 kW w 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 75 kW w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23: 90 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23: 90 kW w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 90 kW w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Tryb pracy Ciągły
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 1,8 kA w czasie 30 s zgodnie z IEC 60947-3
2,2 kA w czasie 20 s zgodnie z IEC 60947-3
4,9 kA w czasie 3 s zgodnie z IEC 60947-3
8,5 kA w czasie 1 s zgodnie z IEC 60947-3
Twałość mechaniczna 15000 cykl
Trwałość elektryczna AC-22A: 1500 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cykl 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cykl 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
DC-22A: 1500 cykl 125 V prąd stały (DC) 2 bieguny szeregowo
DC-23A: 1500 cykl 125 V prąd stały (DC) 2 bieguny szeregowo
Rozstaw podłączeń 35 mm
Wysokość 136 mm
Szerokość 140 mm
Głębokość 96 mm
Masa produktu 2 kg
Środowisko pracy
Normy IEC 60947-1
IEC 60947-3
Certyfikaty produktu CCC
KEMA-KEUR
Stopień ochrony IP IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK IK07 zgodnie z EN 50102
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -50…85 °C
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 2 kg
Wysokość dla opakowania 1 17 cm
Szerokość dla opakowania 1 14 cm
Długość dla opakowania 1 15,9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 9
Waga dla opakowania zbiorczego 2 20,953 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 60 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
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
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy