Schneider-Electric Elzap
32641 zdjęcie - elzap
32641
Napęd silnikowy Compact MT400 - 220..240 V AC
Merlin Gerin
Parametry podstawowe
Skrócona nazwa urządzenia Moduły mechanizmu silnikowego z adapterem SDE
Typ produktu lub komponentu Mechanizm silnikowy
Zastosowanie urządzenia Automatyczne zbrojenie sprężyny
Zgodność gamy Compact Compact NS wyłącznik
Typ sterowania STANDARD
Napięcie sterujące [Uc] 208...277 V AC 60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker frame rated current 400 A
Parametry uzupełniające
Typ sygnału sterującego Bistabilny
Impuls
Czas odpowiedzi < 600 ms (OPEN)
< 80 ms (zamknięty)
Pobór mocy w VA 500 VA close
500 VA open
Osprzęt dostarczany w dostawie Przejściówka SDE
Packing Units
Waga dla opakowania 1 2,850 kg
Wysokość dla opakowania 1 2,000 dm
Szerokość dla opakowania 1 1,700 dm
Długość dla opakowania 1 1,690 dm
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy