|
|
|
A9A15320
Dzwonek modułowy Acti9 iSO-230 230 VAC
|
|
|
Parametry podstawowe
Range of product
|
Acti9
|
Nazwa produktu
|
Acti 9 iSO
|
Typ produktu lub komponentu
|
Dzwonek
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
iSO
|
Parametry uzupełniające
Znamionowe napięcie zasilania [Us]
|
230 V AC w 50/60 Hz
|
Pobór mocy
|
5 VA
|
Sposób montażu
|
Zatrzaskowy
|
Podstawa montażowa
|
35 mm szyna symetryczna DIN
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
2
|
Wysokość
|
81 mm
|
Szerokość
|
18 mm
|
Głębokość
|
72 mm
|
Masa produktu
|
77 g
|
Zacisk dodatkowego podłączenia
|
Zaciski typu tunelowegosztywny 4 mm²
Zaciski typu tunelowegoelastyczny 4 mm²
Zaciski typu tunelowegoelastyczny z tulejką 4 mm²
|
Gługość odizolowanego odcinka
|
12 mm for spód connection
|
Moment dokręcania
|
1,3 N.m spód
|
Środowisko pracy
Poziom hałasu
|
80 dB
|
Typ dźwięku
|
Dzwon
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-10…40 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-25…60 °C
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
1,8 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
6,6 cm
|
Długość opakowania 1
|
8,5 cm
|
Waga opakowania 1
|
59 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
12
|
Wysokość opakowania 2
|
8,5 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
10 cm
|
Długość opakowania 2
|
22,7 cm
|
Waga opakowania 2
|
767 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
144
|
Wysokość opakowania 3
|
30 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30 cm
|
Długość opakowania 3
|
40 cm
|
Waga opakowania 3
|
9,712 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodne z wyłączeniami
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Zawiera halogeny
|
Produkt bez halogenów
|
Warunki gwarancji
|
|