Schneider-Electric Elzap
A9A15322 zdjęcie - elzap
A9A15322
Schneider Electric Brzęczyk modułowy iRO-230 230 VAC
Schneider Electric
Parametry podstawowe
Range of product Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 iRO
Typ produktu lub komponentu Brzęczyk
Skrócona nazwa urządzenia IRO
Parametry uzupełniające
Znamionowe napięcie zasilania [Us] 230 V AC at 50/60 Hz
Pobór mocy 5 VA
Sposób montażu Zatrzaskowy
Podstawa montażowa Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 2
Wysokość 81 mm
Szerokość 18 mm
Głębokość 72 mm
Masa produktu 64 g
Kolor Biały
Zacisk dodatkowego podłączenia Tunnel type terminalsrigid 4 mm²
Tunnel type terminalsflexible 4 mm²
Tunnel type terminalsflexible with ferrule 4 mm²
Gługość odizolowanego odcinka 12 mm for bottom connection
Moment dokręcania 1.3 N.m
Środowisko pracy
Poziom hałasu 70 dB
Typ dźwięku Brzęczyk
Stopień ochrony IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -10…40 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -25…60 °C
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 54 g
Wysokość dla opakowania 1 7 cm
Szerokość dla opakowania 1 1,8 cm
Długość dla opakowania 1 8,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 12
Waga dla opakowania zbiorczego 2 710 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 9,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 22,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 S03
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 144
Waga dla opakowania zbiorczego 3 9,032 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 40 cm
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny Produkt bez halogenów
Contractual warranty
Gwarancja 18 miesięcy