Schneider-Electric Elzap
A9A15323 zdjęcie - elzap
A9A15323
Schneider Electric Brzęczyk modułowy iRO-12 8-12 VAC
Schneider Electric
DZISIAJ
LIS 27, 2021
 
 
 
Koniec sprzedaży
STY 26, 2021
Konie serwisowania standardowego
STY 26, 2021
Parametry podstawowe
Range of product Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 iRO
Typ produktu lub komponentu Brzęczyk
Skrócona nazwa urządzenia IRO
Parametry uzupełniające
Znamionowe napięcie zasilania [Us] 8...12 V AC w 50/60 Hz
Pobór mocy 3,6 VA
Sposób montażu Zatrzaskowy
Podstawa montażowa Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 2
Wysokość 81 mm
Szerokość 18 mm
Głębokość 72 mm
Masa produktu 64 g
Kolor Biały
Zacisk dodatkowego podłączenia Zaciski typu tunelowegosztywny 4 mm²
Zaciski typu tunelowegoelastyczny 4 mm²
Zaciski typu tunelowegoelastyczny z tulejką 4 mm²
Gługość odizolowanego odcinka 12 mm dla spód połączenie
Moment dokręcania 1,3 N.m
Środowisko pracy
Poziom hałasu 70 dB
Typ dźwięku Brzęczyk
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
IP40 (obudowa modułowa) zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -10…40 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -25…60 °C
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 55 g
Wysokość dla opakowania 1 1,8 cm
Szerokość dla opakowania 1 6,6 cm
Długość dla opakowania 1 8,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 12
Waga dla opakowania zbiorczego 2 715 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 10 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 22,7 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 S03
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 144
Waga dla opakowania zbiorczego 3 9,104 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 40 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny Produkt bez halogenów
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy