Zastosowanie urządzenia
|
Dystrybucja
|
Gama produktów
|
Acti 9
|
Nazwa produktu
|
Acti 9 iC60
|
Typ produktu lub komponentu
|
Wyłącznik nadprądowy
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
IC60N
|
Opis biegunów
|
2P
|
Ilość zabezpieczonych biegunów
|
2
|
[In] prąd znamionowy
|
32 A
|
Rodzaj sieci
|
Prąd stały (DC)
Prąd przemienny (AC)
|
Technologia wyzwalacza
|
Termomagnetyczny
|
Charakterystyka
|
B
|
Zdolność wyłączania
|
6000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
36 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
10 kA Icu w <= 125 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2
10 kA Icu w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
20 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
6 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
36 kA Icu w 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
|
Kategoria użytkowania
|
Kategoria A zgodnie z EN 60898-1
Kategoria A zgodnie z IEC 60898-1
|
Funkcja izolacyjna
|
Yes conforming to EN 60898-1
Yes conforming to EN 60947-2
Yes conforming to IEC 60898-1
Yes conforming to IEC 60947-2
|
Normy
|
IEC 60947-2
IEC 60898-1
EN 60947-2
EN 60898-1
|
Częstotliwość sieci
|
50/60 Hz
|
Górna granica wyzwalania magnetycznego
|
4 x In +/- 20 %
|
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
|
15 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
4,5 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
15 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
4,5 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
27 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
27 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
6000 A 100 % zgodnie z EN 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
6000 A 100 % zgodnie z IEC 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
10 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 72...125 V prąd stały (DC)
10 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 72...125 V prąd stały (DC)
|
Klasa ograniczenia
|
3 zgodnie z EN 60898-1
3 conforming to IEC 60898-1
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV conforming to EN 60947-2
6 kV conforming to IEC 60947-2
|
Wskazanie położenia styku
|
Tak
|
Typ sterowania
|
Dźwignia
|
Sygnalizacja lokalna
|
Wskaźnik wyzwolenia
|
Podstawa montażowa
|
Szyna DIN
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
4
|
Wysokość
|
91 mm
|
Szerokość
|
36 mm
|
Głębokość
|
78,5 mm
|
Masa produktu
|
0,25 kg
|
Kolor
|
White
|
Trwałość mechaniczna
|
20000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
10000 cykl
|
Przyłącza - zaciski
|
Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…35 mm² sztywny
Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…25 mm² elastyczny
|
Gługość odizolowanego odcinka
|
14 mm dla góra lub dół połączenie
|
Moment dokręcania
|
3,5 N.m góra lub dół
|
Zabepieczenie różnicowoprądowe
|
Blok oddzielny
|
Typ jednostki opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek opakowania 1
|
1
|
Waga dla opakowania 1
|
244 g
|
Wysokość dla opakowania 1
|
3,5 cm
|
Szerokość dla opakowania 1
|
7 cm
|
Długość dla opakowania 1
|
8,5 cm
|
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2
|
BB1
|
Ilość dla opakowania zbiorczego 2
|
6
|
Waga dla opakowania zbiorczego 2
|
1,531 kg
|
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2
|
10 cm
|
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2
|
9 cm
|
Długość dla opakowania zbiorczego 2
|
23 cm
|
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3
|
S03
|
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3
|
66
|
Waga dla opakowania zbiorczego 3
|
17,328 kg
|
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3
|
30 cm
|
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3
|
30 cm
|
Długość dla opakowania zbiorczego 3
|
40 cm
|