Schneider-Electric Elzap
 
A9F04403 zdjęcie - elzap
A9F04403
Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-C3-4 C 3A 4-biegunowy
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 iC60
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik nadprądowy
Skrócona nazwa urządzenia IC60N
Opis biegunów 4P
Ilość zabezpieczonych biegunów 4
[In] prąd znamionowy 3 A
Rodzaj sieci Prąd stały (DC)
Prąd przemienny (AC)
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
Charakterystyka C
Zdolność wyłączania 6000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
50 kA Icu w 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
50 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
50 kA Icu w 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
50 kA Icu w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
25 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
10 kA Icu w <= 250 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2
Kategoria użytkowania Kategoria A zgodnie z EN 60898-1
Kategoria A zgodnie z IEC 60898-1
Funkcja izolacyjna Yes conforming to EN 60898-1
Yes conforming to EN 60947-2
Yes conforming to IEC 60898-1
Yes conforming to IEC 60947-2
Normy IEC 60947-2
EN 60898-1
EN 60947-2
IEC 60898-1
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Górna granica wyzwalania magnetycznego 8 x In +/- 20 %
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 50 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
50 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
50 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
25 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
50 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
25 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
50 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
50 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
6000 A 100 % zgodnie z EN 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
6000 A 100 % zgodnie z IEC 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
10 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 180...250 V prąd stały (DC)
10 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 180...250 V prąd stały (DC)
Klasa ograniczenia 3 zgodnie z EN 60898-1
3 conforming to IEC 60898-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV conforming to EN 60947-2
6 kV conforming to IEC 60947-2
Wskazanie położenia styku Tak
Typ sterowania Dźwignia
Sygnalizacja lokalna Wskaźnik wyzwolenia
Podstawa montażowa Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 8
Wysokość 91 mm
Szerokość 72 mm
Głębokość 78,5 mm
Masa produktu 0,5 kg
Kolor White
Trwałość mechaniczna 20000 cykl
Trwałość elektryczna 10000 cykl
Przyłącza - zaciski Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…25 mm² sztywny
Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…16 mm² elastyczny
Gługość odizolowanego odcinka 14 mm dla góra lub dół połączenie
Moment dokręcania 2 N.m góra lub dół
Zabepieczenie różnicowoprądowe Blok oddzielny
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Stopień zanieczyszczenia 3
Kategoria przepięciowa IV
Tropikalizacja 2
Wilgotność względna 95 % at 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -35…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 468 g
Wysokość dla opakowania 1 7 cm
Szerokość dla opakowania 1 7,5 cm
Długość dla opakowania 1 9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 3
Waga dla opakowania zbiorczego 2 1,469 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 10 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 22 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 S03
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 33
Waga dla opakowania zbiorczego 3 16,646 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 40 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
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
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy