|
|
|
A9F04410
Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-C10-4 C 10A 4-biegunowy
|
|
|
Parametry podstawowe
Zastosowanie urządzenia
|
Dystrybucja
|
Gama produktów
|
Acti 9
|
Nazwa produktu
|
Acti9 iC60
|
Typ produktu lub komponentu
|
Wyłącznik nadprądowy
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
iC60N
|
Opis biegunów
|
4P
|
Ilość zabezpieczonych biegunów
|
4
|
[In] prąd znamionowy
|
10 A
|
Rodzaj sieci
|
Prąd stały (DC)
Prąd przemienny (AC)
|
Technologia wyzwalacza
|
Termomagnetyczny
|
Charakterystyka
|
C
|
Zdolność wyłączania
|
6000 A Icn w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
36 kA Icu w 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
10 kA Icu w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
20 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
6 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
36 kA Icu w 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
10 kA Icu w <= 250 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2
|
Kategoria użytkowania
|
Kategoria A zgodnie z EN 60898-1
Kategoria A zgodnie z IEC 60898-1
|
Funkcja izolacyjna
|
Tak zgodnie z EN 60898-1
Tak zgodnie z EN 60947-2
Tak zgodnie z IEC 60898-1
Tak zgodnie z IEC 60947-2
|
Normy
|
EN 60947-2
IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60898-1
|
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci
|
50/60 Hz
|
Górna granica wyzwalania magnetycznego
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
|
15 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
4,5 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
15 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
4,5 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
27 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
27 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
6000 A 100 % zgodnie z EN 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
6000 A 100 % zgodnie z IEC 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
10 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 180...250 V prąd stały (DC)
10 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 180...250 V prąd stały (DC)
|
Klasa ograniczenia
|
3 zgodnie z EN 60898-1
3 zgodnie z IEC 60898-1
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-2
500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV zgodnie z EN 60947-2
6 kV zgodnie z IEC 60947-2
|
Wskazanie położenia styku
|
Tak
|
Typ sterowania
|
Dźwignia
|
Sygnalizacja lokalna
|
Wskaźnik wyzwolenia
|
Podstawa montażowa
|
Szyna DIN
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
8
|
Wysokość
|
91 mm
|
Szerokość
|
72 mm
|
Głębokość
|
78,5 mm
|
Masa produktu
|
0,5 kg
|
Kolor
|
Biały
|
Trwałość mechaniczna
|
20000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
10000 cykl
|
Przyłącza - zaciski
|
Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…25 mm² sztywny
Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…16 mm² elastyczny
|
Gługość odizolowanego odcinka
|
14 mm for góra lub dół connection
|
Moment dokręcania
|
2 N.m góra lub dół
|
Zabepieczenie różnicowoprądowe
|
Blok oddzielny
|
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP
|
IP20 zgodnie z IEC 60529
IP20 zgodnie z EN 60529
|
Stopień zanieczyszczenia
|
3
|
Kategoria przepięciowa
|
IV
|
Tropikalizacja
|
2
|
Wilgotność względna
|
95 % w 55 °C
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-35…70 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…85 °C
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
7,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
7,500 cm
|
Długość opakowania 1
|
9,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
447,600 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
3
|
Wysokość opakowania 2
|
8,500 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
10,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
22,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
1,398 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
33
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
15,793 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodne z wyłączeniami
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|