Schneider-Electric Elzap
 
A9F06363 zdjęcie - elzap
A9F06363
Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60H-B63-3 B 63A 3-biegunowy
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 iC60
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik nadprądowy
Skrócona nazwa urządzenia IC60H
Opis biegunów 3P
Ilość zabezpieczonych biegunów 3
[In] prąd znamionowy 63 A
Rodzaj sieci Prąd stały (DC)
Prąd przemienny (AC)
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
Charakterystyka B
Zdolność wyłączania 10000 A Icn w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
42 kA Icu w 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
10 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
15 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
30 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
42 kA Icu w 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
15 kA Icu w <= 180 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2
Kategoria użytkowania Kategoria A zgodnie z EN 60898-1
Kategoria A zgodnie z IEC 60898-1
Funkcja izolacyjna Yes conforming to EN 60898-1
Yes conforming to EN 60947-2
Yes conforming to IEC 60898-1
Yes conforming to IEC 60947-2
Normy EN 60898-1
IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60947-2
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Górna granica wyzwalania magnetycznego 4 x In +/- 20 %
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 15 kA 50 % zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 50 % zgodnie z EN 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
5 kA 50 % zgodnie z EN 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
15 kA 50 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 50 % zgodnie z IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
5 kA 50 % zgodnie z IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7500 A 75 % zgodnie z EN 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7500 A 75 % zgodnie z IEC 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
21 kA 50 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
21 kA 50 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
15 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 125...180 V prąd stały (DC)
15 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 125...180 V prąd stały (DC)
Klasa ograniczenia 3 zgodnie z EN 60898-1
3 conforming to IEC 60898-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV conforming to EN 60947-2
6 kV conforming to IEC 60947-2
Wskazanie położenia styku Tak
Typ sterowania Dźwignia
Sygnalizacja lokalna Wskaźnik wyzwolenia
Podstawa montażowa Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 6
Wysokość 91 mm
Szerokość 54 mm
Głębokość 78,5 mm
Masa produktu 0,375 kg
Kolor White
Trwałość mechaniczna 20000 cykl
Trwałość elektryczna 10000 cykl
Przyłącza - zaciski Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…35 mm² sztywny
Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…25 mm² elastyczny
Gługość odizolowanego odcinka 14 mm dla góra lub dół połączenie
Moment dokręcania 3,5 N.m góra lub dół
Zabepieczenie różnicowoprądowe Blok oddzielny
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Stopień zanieczyszczenia 3
Kategoria przepięciowa IV
Tropikalizacja 2
Wilgotność względna 95 % at 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -35…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Packing Units
Waga dla opakowania 1 0,416 kg
Wysokość dla opakowania 1 0,750 dm
Szerokość dla opakowania 1 0,540 dm
Długość dla opakowania 1 0,950 dm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
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
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy