Schneider-Electric Elzap
 
A9F06606 zdjęcie - elzap
A9F06606
Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60H-B6-1N B 6A 1N-biegunowy
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu Acti9 iC60
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik nadprądowy
Skrócona nazwa urządzenia iC60H
Opis biegunów 1P + N
Ilość zabezpieczonych biegunów 1
Położenie neutralne LEFT
[In] prąd znamionowy 6 A
Rodzaj sieci Prąd stały (DC)
Prąd przemienny (AC)
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
Charakterystyka B
Zdolność wyłączania 10000 A Icn w 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
15 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
42 kA Icu w 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
30 kA Icu w 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
Kategoria użytkowania Kategoria A zgodnie z EN 60898-1
Kategoria A zgodnie z IEC 60898-1
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z EN 60898-1
Tak zgodnie z EN 60947-2
Tak zgodnie z IEC 60898-1
Tak zgodnie z IEC 60947-2
Normy EN 60947-2
IEC 60947-2
EN 60898-1
IEC 60898-1
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Górna granica wyzwalania magnetycznego 4 x In +/- 20 %
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 21 kA 50 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 50 % zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
21 kA 50 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 50 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7500 A 75 % zgodnie z EN 60898-1 - 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7500 A 75 % zgodnie z IEC 60898-1 - 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
15 kA 50 % zgodnie z IEC 60947-2 - 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
15 kA 50 % zgodnie z EN 60947-2 - 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Klasa ograniczenia 3 zgodnie z EN 60898-1
3 zgodnie z IEC 60898-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-2
500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z EN 60947-2
6 kV zgodnie z IEC 60947-2
Wskazanie położenia styku Tak
Typ sterowania Dźwignia
Sygnalizacja lokalna Wskaźnik wyzwolenia
Podstawa montażowa Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 4
Wysokość 91 mm
Szerokość 36 mm
Głębokość 78,5 mm
Masa produktu 0,25 kg
Kolor Biały
Trwałość mechaniczna 20000 cykl
Trwałość elektryczna 10000 cykl
Przyłącza - zaciski Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…25 mm² sztywny
Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…16 mm² elastyczny
Gługość odizolowanego odcinka 14 mm for góra lub dół connection
Moment dokręcania 2 N.m góra lub dół
Zabepieczenie różnicowoprądowe Blok oddzielny
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
IP20 zgodnie z EN 60529
Stopień zanieczyszczenia 3
Kategoria przepięciowa IV
Tropikalizacja 2
Wilgotność względna 95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -35…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 3,500 cm
Szerokość opakowania 1 7,500 cm
Długość opakowania 1 9,000 cm
Waga opakowania 1 224,000 g
Jednostka miary opakowania 2 BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2 6
Wysokość opakowania 2 8,500 cm
Szerokość opakowania 2 10,000 cm
Długość opakowania 2 22,000 cm
Waga opakowania 2 1,407 kg
Jednostka miary opakowania 3 S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3 66
Wysokość opakowania 3 30,000 cm
Szerokość opakowania 3 30,000 cm
Długość opakowania 3 40,000 cm
Waga opakowania 3 15,878 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy