|
|
|
A9K01110
Wyłącznik nadprądowy K60 K60N-B10-1 B 10A 1-biegunowy
|
|
|
Parametry podstawowe
Zastosowanie urządzenia
|
Dystrybucja
|
Gama produktów
|
Acti 9
|
Nazwa produktu
|
Acti9 K60
|
Typ produktu lub komponentu
|
Wyłącznik nadprądowy
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
K60N
|
Opis biegunów
|
1P
|
Ilość zabezpieczonych biegunów
|
1
|
[In] prąd znamionowy
|
10 A
|
Rodzaj sieci
|
Prąd przemienny (AC)
|
Technologia wyzwalacza
|
Termomagnetyczny
|
Charakterystyka
|
B
|
Zdolność wyłączania
|
6000 A Icn w 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
|
Kategoria użytkowania
|
Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2
|
Funkcja izolacyjna
|
Tak zgodnie z EN/IEC 60898-1
|
Normy
|
EN/IEC 60898-1
|
Certyfikaty produktu
|
VDE
OVE
|
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci
|
50/60 Hz
|
Górna granica wyzwalania magnetycznego
|
3...5 x In
|
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
|
6000 A 100 % zgodnie z EN/IEC 60898-1 - 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Klasa ograniczenia
|
3 zgodnie z EN/IEC 60898-1
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
4 kV zgodnie z EN/IEC 60898-1
|
Wskazanie położenia styku
|
NO
|
Typ sterowania
|
Dźwignia
|
Sygnalizacja lokalna
|
Bez
|
Sposób montażu
|
Stacjonarny
|
Podstawa montażowa
|
Szyna DIN
|
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych
|
Strona dolna: połączenie podwójne
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
2
|
Wysokość
|
81 mm
|
Szerokość
|
18 mm
|
Głębokość
|
70 mm
|
Masa produktu
|
0,12 kg
|
Kolor
|
Biały
|
Trwałość mechaniczna
|
20000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
20000 cykl
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski typu tunelowego (na odpływie/odpływowe) 0,5…35 mm² sztywny
Zaciski typu tunelowego (po stronie zasilania) 0,5…35 mm² sztywny
Zaciski typu tunelowego (na odpływie/odpływowe) 0,5…25 mm² elastyczny
Zaciski typu tunelowego (po stronie zasilania) 0,5…25 mm² elastyczny
|
Gługość odizolowanego odcinka
|
14 mm for góra lub dół connection
|
Moment dokręcania
|
3,5 N.m góra lub dół
|
Zabepieczenie różnicowoprądowe
|
Bez
|
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP
|
IP20 zgodnie z IEC 60529
|
Stopień zanieczyszczenia
|
2 zgodnie z IEC 60898-1
2 zgodnie z EN 60898-1
|
Kategoria przepięciowa
|
II
|
Tropikalizacja
|
2 zgodnie z IEC 60068-1
|
Wilgotność względna
|
95 % w 55 °C
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
0...2000 m
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-25…70 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-25…85 °C
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
6,800 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
2,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
8,600 cm
|
Waga opakowania 1
|
103,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
12
|
Wysokość opakowania 2
|
8,100 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
9,100 cm
|
Długość opakowania 2
|
23,100 cm
|
Waga opakowania 2
|
1,315 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
144
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
16,505 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodne z wyłączeniami
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Zawiera halogeny
|
Produkt bez halogenów
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
56
|
Warunki gwarancji
|
|