Schneider-Electric Elzap
A9N18364 zdjęcie - elzap
A9N18364
Wyłącznik nadprądowy Acti9 C120N-C63-3 C 63A 3-biegunowy
Schneider Electric
Parametry podstawowe
Gama produktów C120
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu C120
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik nadprądowy
Skrócona nazwa urządzenia C120N
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Opis biegunów 3P
Ilość zabezpieczonych biegunów 3
[In] prąd znamionowy 63 A w 30 °C
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
Charakterystyka C
Zdolność wyłączania 10000 A Icn w 230...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
6 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
20 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
10 kA Icu w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
10 kA Icu at <= 375 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z IEC 60947-2
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe <= 375 V DC
380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
Górna granica wyzwalania magnetycznego 5...10 x In
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 7500 A 75 % zgodnie z EN/IEC 60898-1 - 230...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
4.5 kA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
15 kA 75 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
10 kA 100 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - <= 375 V prąd stały (DC)
Klasa ograniczenia 3 conforming to EN/IEC 60947-2
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Wskazanie położenia styku Tak
Typ sterowania Dźwignia
Sygnalizacja lokalna Wskaźnik zał/wył
Sposób montażu Zatrzaskowy
Podstawa montażowa 35 mm szyna symetryczna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych Tak
Szerokość w modułach 9 mm 9
Wysokość 81 mm
Szerokość 81 mm
Głębokość 73 mm
Masa produktu 0,615 kg
Kolor White
Trwałość mechaniczna 20000 cykl
Trwałość elektryczna 10000 cykl zgodnie z IEC 60947-2
Przyłącza - zaciski Tunnel type terminals1…50 mm² rigid
Tunnel type terminals1.5…35 mm² flexible
Gługość odizolowanego odcinka 15 mm
Moment dokręcania 3,5 N.m
Zabepieczenie różnicowoprądowe Blok oddzielny
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60898-1
Certyfikaty produktu EAC
Stopień ochrony IP IP20 conforming to IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z IEC 60947-2
Kategoria przepięciowa IV
Tropikalizacja 2 conforming to IEC 60068-1
Wilgotność względna 95 % at 55 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 565,75 g
Wysokość dla opakowania 1 7,6 cm
Szerokość dla opakowania 1 8 cm
Długość dla opakowania 1 8,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 4
Waga dla opakowania zbiorczego 2 2,32 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 10 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 34 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 S03
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 24
Waga dla opakowania zbiorczego 3 14,443 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 40 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy