Częstotliwość sieci
|
50/60 Hz
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
<= 375 V prąd stały (DC)
380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
230...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Górna granica wyzwalania magnetycznego
|
5...10 x In
|
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
|
7500 A 75 % zgodnie z EN/IEC 60898-1 - 230...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
4,5 kA 75 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 75 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
15 kA 75 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
10 kA 100 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - <= 375 V prąd stały (DC)
|
Klasa ograniczenia
|
3 zgodnie z EN/IEC 60947-2
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-2
|
Wskazanie położenia styku
|
Tak
|
Typ sterowania
|
Dźwignia
|
Sygnalizacja lokalna
|
Wskaźnik zał/wył
|
Sposób montażu
|
Zatrzaskowy
|
Podstawa montażowa
|
35 mm szyna symetryczna DIN
|
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych
|
Tak
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
9
|
Wysokość
|
81 mm
|
Głębokość
|
73 mm
|
Szerokość
|
81 mm
|
Masa produktu
|
0,615 kg
|
Kolor
|
Biały
|
Trwałość mechaniczna
|
20000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
5000 cykl zgodnie z IEC 60947-2
|
Opis opcji blokowania
|
Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski typu tunelowego1…50 mm² sztywny
Zaciski typu tunelowego1,5…35 mm² elastyczny
|
Gługość odizolowanego odcinka
|
15 mm
|
Moment dokręcania
|
3,5 N.m
|
Zabepieczenie różnicowoprądowe
|
Blok oddzielny
|