Schneider-Electric Elzap
 
A9N26946 zdjęcie - elzap
A9N26946
Wyzwalacz wzrostowy Acti9 ze stykiem MX+OF-230/400 1CO 100…415 VAC, 110…130 VDC
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range of product Prodis
Acti 9
Clario
Librio
Typ produktu lub komponentu Wyzwolenie wyłączenia ze stykiem OZ
Skrócona nazwa urządzenia MX + OF
Zestaw styków sygnałowych 1 Z/O
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 3 A at 415 V AC
6 A w <= 240 V prąd przemienny (AC)
Napięcie sterujące [Uc] 100...415 V AC 50/60 Hz
110...130 V DC
Szerokość w modułach 9 mm 2
Parametry uzupełniające
Zgodność gamy Acti 9 iDPN
Acti 9 C120
Acti 9 C40
Acti 9 C60H-DC
Acti 9 C60NA-DC
Acti 9 Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 Acti 9 DPN Vigi
Acti 9 DT40
Acti 9 DT60
Acti 9 ID C40
Acti 9 Acti 9 IDc
Acti 9 ITG40
Acti 9 ID
Acti 9 Acti 9 DPN
Sygnalizacja lokalna Wskaźnik aktywności
Sposób montażu Stacjonarny
Podstawa montażowa 35 mm szyna symetryczna DIN
Wysokość 82,5 mm
Szerokość 18 mm
Głębokość 73,5 mm
Masa produktu 65 g
Kolor White
Przyłącza - zaciski Screw clamp terminal (bottom) - 2 cable(s) 1.5 mm² - flexible
Screw clamp terminal (bottom) - 2 cable(s) 1.5 mm² - flexible with ferrule
Screw clamp terminal (bottom) - 1 cable(s) 0.5…2.5 mm² - rigid
Gługość odizolowanego odcinka 9 mm for bottom connection
Moment dokręcania 1 N.m spód
Kod zgodności MX + OF
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu ASTA
ASEFA
LCIE
KEMA
Tropikalizacja 2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna 95 % at 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 70 g
Wysokość dla opakowania 1 8 cm
Szerokość dla opakowania 1 3 cm
Długość dla opakowania 1 9,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 8
Waga dla opakowania zbiorczego 2 624 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 8,7 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 10 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 26,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 S03
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 72
Waga dla opakowania zbiorczego 3 6,103 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 40 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy