|
|
|
A9Z05225
Wyłącznik różnicowoprądowy K60 IDK-25-2-30-AC 25A 2-biegunowy 30mA typ AC
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Acti 9
|
Nazwa produktu
|
Acti9 ID K
|
Typ produktu lub komponentu
|
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
ID K
|
Opis biegunów
|
2P
|
Położenie neutralne
|
LEFT
|
[In] prąd znamionowy
|
25 A
|
Rodzaj sieci
|
Prąd przemienny (AC)
|
Czułość na prad upływu
|
30 mA
|
Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego
|
Bezzwłoczny
|
Typ zabepieczenia różnicowoprądowego
|
Typ AC
|
Znak jakości
|
VDE
|
Parametry uzupełniające
Lokalizacja urządzenia w systemie
|
Odejście
|
Częstotliwość sieci
|
50/60 Hz
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
|
Technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego
|
Niezależny od napięcia
|
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania
|
Idm 500 A
Im 500 A
|
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy
|
GL63: Inc 4,5 kA
K60: Inc 6 kA
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
4 kV
|
Wskazanie położenia styku
|
NO
|
Typ sterowania
|
Dźwignia
|
Sposób montażu
|
Zatrzaskowy
|
Podstawa montażowa
|
Szyna DIN
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
4
|
Wysokość
|
81 mm
|
Szerokość
|
36 mm
|
Głębokość
|
68 mm
|
Masa produktu
|
0,18 kg
|
Kolor
|
Biały
|
Trwałość mechaniczna
|
5000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
AC-1: 2000 cykl
|
Przyłącza - zaciski
|
Przyłącze podwójne góra lub dół1…35 mm² sztywny
Przyłącze podwójne góra lub dół1…25 mm² elastyczny
|
Gługość odizolowanego odcinka
|
14 mm for góra lub dół connection
|
Moment dokręcania
|
3,5 N.m góra lub dół
|
Środowisko pracy
Normy
|
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529
|
Stopień zanieczyszczenia
|
2
|
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
8/20 µs impuls wytrzymywany, 200 A zgodnie z EN/IEC 61008-1
|
Temperatura otoczenia dla pracy
|
-5…40 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-30…70 °C
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
8,500 cm
|
Długość opakowania 1
|
9,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
196,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
54
|
Wysokość opakowania 2
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
10,894 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
P12
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
432
|
Wysokość opakowania 3
|
45,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
80,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
120,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
99,824 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodne z wyłączeniami
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|