Schneider-Electric Elzap
 
A9Z05425 zdjęcie - elzap
A9Z05425
Wyłącznik różnicowoprądowy K60 IDK-25-4-30-AC 25A 4-biegunowy 30mA typ AC
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 ID K
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)
Skrócona nazwa urządzenia ID K
Opis biegunów 4P
Położenie neutralne LEFT
[In] prąd znamionowy 25 A
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Czułość na prad upływu 30 mA
Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego Bezzwłoczny
Typ zabepieczenia różnicowoprądowego Typ AC
Znak jakości VDE
Parametry uzupełniające
Lokalizacja urządzenia w systemie Odejście
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 380...415 V AC 50 Hz
Technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego Niezależny od napięcia
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Idm 500 A
Im 500 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy GL63: Inc 4.5 kA
K60: Inc 6 kA
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 440 V AC 50 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 4 kV
Prąd udarowy 250 A
Wskazanie położenia styku NO
Typ sterowania Dźwignia
Sposób montażu Zatrzaskowy
Podstawa montażowa Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 8
Wysokość 81 mm
Szerokość 72 mm
Głębokość 68 mm
Kolor White
Trwałość mechaniczna 5000 cykl
Trwałość elektryczna AC-1: 2000 cycles
Przyłącza - zaciski Przyłącze podwójne góra lub dół1…35 mm² sztywny
Przyłącze podwójne góra lub dół1…25 mm² elastyczny
Gługość odizolowanego odcinka 14 mm dla góra lub dół połączenie
Moment dokręcania 3,5 N.m góra lub dół
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 61008-1
Stopień ochrony IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia 2
Kompatybilność elektromagnetyczna 8/20 µs impulse withstand, 200 A conforming to EN/IEC 61008-1
Temperatura otoczenia dla pracy -5…40 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -30…70 °C
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 346 g
Wysokość dla opakowania 1 7,6 cm
Szerokość dla opakowania 1 8,6 cm
Długość dla opakowania 1 9,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 27
Waga dla opakowania zbiorczego 2 9,829 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
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
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy