Schneider-Electric Elzap
 
A9Z05463 zdjęcie - elzap
A9Z05463
Wyłącznik różnicowoprądowy K60 IDK-63-4-30-AC 63A 4-biegunowy 30mA typ AC
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu Acti9 ID K
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)
Skrócona nazwa urządzenia ID K
Opis biegunów 4P
Położenie neutralne LEFT
[In] prąd znamionowy 63 A
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Czułość na prad upływu 30 mA
Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego Bezzwłoczny
Typ zabepieczenia różnicowoprądowego Typ AC
Znak jakości VDE
Parametry uzupełniające
Lokalizacja urządzenia w systemie Odejście
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 380...415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego Niezależny od napięcia
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Idm 500 A
Im 500 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy GL63: Inc 4,5 kA
K60: Inc 6 kA
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 4 kV
Prąd udarowy 250 A
Wskazanie położenia styku NO
Typ sterowania Dźwignia
Sposób montażu Zatrzaskowy
Podstawa montażowa Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 8
Wysokość 81 mm
Szerokość 72 mm
Głębokość 68 mm
Kolor Biały
Trwałość mechaniczna 5000 cykl
Trwałość elektryczna AC-1: 2000 cykl
Przyłącza - zaciski Przyłącze podwójne góra lub dół1…35 mm² sztywny
Przyłącze podwójne góra lub dół1…25 mm² elastyczny
Gługość odizolowanego odcinka 14 mm for góra lub dół connection
Moment dokręcania 3,5 N.m góra lub dół
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
Stopień ochrony IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia 2
Kompatybilność elektromagnetyczna 8/20 µs impuls wytrzymywany, 200 A zgodnie z EN/IEC 61008-1
Temperatura otoczenia dla pracy -5…40 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -30…70 °C
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 7,5 cm
Szerokość opakowania 1 8,5 cm
Długość opakowania 1 9 cm
Waga opakowania 1 395 g
Jednostka miary opakowania 2 S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2 27
Wysokość opakowania 2 30 cm
Szerokość opakowania 2 30 cm
Długość opakowania 2 40 cm
Waga opakowania 2 11,05 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy