Schneider-Electric Elzap
 
ABL1REM12050 zdjęcie - elzap
ABL1REM12050
Phaseo, regulowany zasilacz impulsowy (SMPS), jednofazowy, wejście 100...240 V, wyjście 12 V, 60 W
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Phaseo Dedicated
Typ produktu lub komponentu Zasilanie
Rodzaj zasilacza Zasilacz impulsowy regulowany
Moc znamionowa w W 60 W
Napięcie wejściowe 100...240 V AC single phase
Prąd stały (DC)
Napięcie wyjściowe 12 V DC
Prąd wyjściowy zasilania 5 A
Położenie pracy W każdym położeniu
Odporność na wibracje 2 gn (f= 9…150 Hz) zgodnie z EN/IEC 61131-2
3.5 mm (f= 5…9 Hz) zgodnie z EN/IEC 61131-2
Kołek do szybkiego montażu Interferencja przewodowa zgodnie z EN 61000-4-8 poziom 4
Wyładowania elektrostatyczne zgodnie z EN/IEC 61000-4-2 poziom 3
Indukowane pole elektromagnetyczne zgodnie z EN/IEC 61000-4-6 poziom 3
Pole elektromagnetyczne wypromieniowane zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 poziom 3
Stany przejściowe szybkozmienne zgodnie z IEC 61000-4-4 poziom 3
Przewodzenie/ermisja promienista zgodnie z EN 55022 klasa B
Przewodzenie/ermisja promienista zgodnie z EN/IEC 55011
Emisja zgodnie z EN/IEC 61000-6-3
Przerwa w zasilaniu po stronie pierwotnej zgodnie z IEC 61000-4-11
Udar zgodnie z EN/IEC 61000-4-5
Parametry uzupełniające
Ograniczenia napięcia wejściowego 85...264 V
Częstotliwość sieci 47...63 Hz
Prąd rozruchowy 50 A w 115 V AC
100 A w 230 V AC
Współczynnik mocy (cos φ) 0,65
Efektywność 80 %
Straty mocy w watach (W) 15 W
Obciążenie prądowe 1 A w 240 V
2 A w 100 V
Typ zabezpieczenia wejścia Bezpiecznik zintegrowany (niewymienny)
Wartości graniczne napięcia wyjściowego 10.8...13.2 V
Regulacjia linii zasilającej i obciążenia +/- 3 %
Czas podtrzymania >= 10 ms w 100 V
>= 40 ms w 240 V
Rodzaj zabezpieczenia wyjścia Against overload, protection technology: 1.1...1.5 x In
Przeciw przepięciu, technologia zabezpieczeniowa: wyzwolenie jeżeli U > 1,25 x Un
Przeciw zwarciom, technologia zabezpieczeniowa: reset automatyczny
Termiczny
Przyłącza - zaciski For ground connection: screw type terminals, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 12
Dla połączenie wejścia: zaciski typu śrubowego, zdolność łączeniowa: 2 x 4 mm² AWG 12
Dla połączenie wyjściowe: zaciski typu śrubowego, zdolność łączeniowa: 2 x 4 mm² AWG 12
Oznakowanie CE
Podstawa montażowa Panel
Wspornik montażowy odwracalny
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m
Sprzęg wyjściowy Serie
Równoległy
Kategoria przepięciowa II
Sredni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) 100000 godz. w 40 °C
Lampka led LED informująca o stanie łącznika Napięcie wyjściowe: 1 lampka LED (zielony)
Masa produktu 0,44 kg
Środowisko pracy
Certyfikaty produktu KC
RCM
CSA 22-2 No 60950-1
EAC
TUV 60950-1
CCSAus
UL 508
Odporność na czynniki środowiskowe EMC zgodnie z EN 50081-1
EMC zgodnie z EN 50082-2
EMC zgodnie z EN 61000-6-3
EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-2
Bezpieczeństwo zgodnie z EN/IEC 60950-1
Bezpieczeństwo zgodnie z SELV
Stopień ochrony IP IP20 conforming to EN/IEC 60950
Temperatura otoczenia dla pracy 0…45 °C (without derating)
45…60 °C (ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych)
Temepratura otoczenia dla przechowywania -25…85 °C
Wilgotność względna 20…90 %
Kategoria przepięć Klasa I zgodnie z VDE 0106-1
Stopień zabrudzenia 2
Wytrzymałość dielektryczna 1500 V pomiędzy wejściem a uziemieniem
3000 V pomiędzy wejściem a wyjściem
500 V pomiędzy wyjściem a uziemieniem
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 588 g
Wysokość dla opakowania 1 5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1 11,8 cm
Długość dla opakowania 1 23,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 15
Waga dla opakowania zbiorczego 2 8,934 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 P06
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 120
Waga dla opakowania zbiorczego 3 84,764 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 60 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
Bez PVC Tak
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy