Schneider-Electric Elzap
 
ABL8RPM24200 zdjęcie - elzap
ABL8RPM24200
Phaseo, regulowany zasilacz impulsowy (SMPS), 1 lub 2 fazowy, 100..240 V, 24 V, 20 A
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Modicon Power Supply
Typ produktu lub komponentu Zasilanie
Rodzaj zasilacza Zasilacz impulsowy regulowany
Nominal input voltage 100...120 V AC jednofazowy, zacisk(i): N-L1
200...240 V AC faza do fazy, zacisk(i): L1-L2
Ograniczenia napięcia wejściowego 85...132 V prąd przemienny (AC)
170...264 V prąd przemienny (AC)
Moc znamionowa w W 480 W
Napięcie wyjściowe 24 V DC
Prąd wyjściowy zasilania 20 A
Dopuszczalny tymczasowy udar prądowy 1.5 x In (dla 4 sekund)
Filtr częstotliwości harmonicznych Prądy harmoniczne o niskiej częstotliwości
Parametry uzupełniające
Prąd rozruchowy 30 A
Podziałki 18 mm 0.68 at 240 V AC
0.69 at 120 V AC
Wydajność 88 %
Output voltage adjustment 24...28.8 V regulowany
Straty mocy w watach (W) 57,6 W
Dostarczane wyposażenie Filtr do poprawy współczynnika mocy zgodnie z IEC 61000-3-2
Rodzaj zabezpieczenia wyjścia Przeciw przeciążeniu, technologia zabezpieczeniowa: kasowanie ręczne lub automatyczne
Przeciw przepięciu, technologia zabezpieczeniowa: 30...32 V, reste ręczny
Przeciw zwarciom, technologia zabezpieczeniowa: kasowanie ręczne lub automatyczne
Przeciw zbyt niskiemu napięciu, technologia zabezpieczeniowa: wyzwolenie jeżeli U < 21,6 V
Termiczny, technologia zabezpieczeniowa: reset automatyczny
Przyłącza - zaciski Zdejmowalny blok zacisków śrubowych: 2 x 2.5 mm², dla przekaźnika diagnostycznego
Zaciski typu śrubowego: 3 x 0.5...3 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) dla połączenie wejścia
Zaciski typu śrubowego: 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) dla uziemienie wejścia
Zaciski typu śrubowego: 4 x 0.5...4 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) dla połączenie wyjściowe
Lampka led LED informująca o stanie łącznika Napięcie wyjściowe: 1 lampka LED (zielony i czerwony)
Prąd wyjściowy: 1 lampka LED (zielony, czerwony i pomarańczowy)
Głębokość 145 mm
Wysokość 125 mm
Szerokość 146 mm
Masa produktu 1,6 kg
Sprzęg wyjściowy Serie
Równoległy
Oznakowanie CE
Pomoc do montażu 35 x 7.5 mm szyna symetryczna DIN
35 x 15 mm szyna symetryczna DIN
Położenie pracy Pionowy
Zasilanie SELV zgodnie z EN/IEC 60950-1
SELV zgodnie z EN/IEC 60204-1
SELV zgodnie z IEC 60364-4-41
Środowisko pracy
Normy CSA C22.2 No 60950-1
UL 508
EN/IEC 62368-1
Certyfikacja produktu CCSAus
EAC
KC
RCM
UL
Odporność na czynniki środowiskowe EMC zgodnie z EN 61000-6-1
EMC zgodnie z EN 61000-6-3
EMC zgodnie z EN 55024
EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-4
EMC zgodnie z EN/IEC 61204-3
Bezpieczeństwo zgodnie z EN/IEC 60950-1
Bezpieczeństwo zgodnie z EN/IEC 61204-3
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z EN/IEC 60529
IP10
Temperatura otoczenia dla pracy 50…60 °C (ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych)
-25…50 °C (without)
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Wilgotność względna 0…90 % podczas działania
0…95 % w magazynie
Electrical energy source class conforming to IEC 62368-1 ES1
Wytrzymałość dielektryczna 2500 V pomiędzy wejściem a uziemieniem
3000 V pomiędzy wejściem a wyjściem
500 V pomiędzy wyjściem a uziemieniem
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 2,82 kg
Wysokość dla opakowania 1 16,084 cm
Szerokość dla opakowania 1 17,706 cm
Długość dla opakowania 1 17,786 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
Bez PVC Tak
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy