|
|
|
ABL8TEQ24200
Zasilacz prostujący i filtrujący, Phaseo, 3 fazowy, 400 V AC, 24 V, 20 A
|
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży CZE 01, 2024
|
|
Konie serwisowania standardowego
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Modicon Rectified
|
Typ produktu lub komponentu
|
Zasilanie
|
Rodzaj zasilacza
|
Filtracja napięcia i prądu
|
Moc znamionowa w W
|
480 W
|
Nominal input voltage
|
400 V AC trzy fazy, zacisk(i): L1, L2, L3
|
Napięcie wyjściowe
|
24 V DC
|
Prąd wyjściowy zasilania
|
20 A
|
Filtr częstotliwości harmonicznych
|
Prądy harmoniczne o niskiej częstotliwości
|
Certyfikaty produktu
|
EAC
KC
UL 508
cULus
|
Parametry uzupełniające
Granice częstotliwości sieciowej
|
47…63 Hz
|
Ograniczenia napięcia wejściowego
|
360...440 V
|
Power Factor
|
0,81 w 400 V
|
Efektywność
|
78 %
|
Straty mocy w watach (W)
|
105 W
|
Sprzęg wyjściowy
|
Równoległy
Serie
|
Rodzaj zabezpieczenia wyjścia
|
Przeciw przepięciu, technologia zabezpieczeniowa: 2 J ogranicznik szytów
Przeciw przeciążeniu i zwarciu, technologia zabezpieczeniowa: bezpiecznik zewnętrzny, 25 A
|
Hold-up time
|
6 ms
|
Lampka led LED informująca o stanie łącznika
|
1 lampka LED (zielony) napięcie wyjściowe
|
Przyłącza - zaciski
|
Dla uziemienie wejścia: zaciski typu śrubowego, zdolność łączeniowa: 1 x 2.5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Dla połączenie wejścia: zaciski typu śrubowego, zdolność łączeniowa: 9 x 2.5...9 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Dla połączenie wyjściowe: zaciski typu śrubowego, zdolność łączeniowa: 4 x 10...4 x 16 mm² AWG 8...AWG 6
|
Głębokość
|
213,0 mm
|
Wysokość
|
102,0 mm
|
Szerokość
|
220 mm
|
Masa produktu
|
9,79 kg
|
Kod zgodności
|
ABL8T
|
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP
|
IP20 zgodnie z EN/IEC 60529
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-20…55 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…80 °C
|
Wilgotność względna
|
0…95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji i wilgoci
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
3000 m
|
Safety class
|
Klasa i zgodnie z VDE 0106-1
|
Wytrzymałość dielektryczna
|
2000 V pomiędzy wejściem a uziemieniem
4600 V pomiędzy wejściem a wyjściem
500 V pomiędzy wyjściem a uziemieniem
|
Other environmental characteristic
|
EMC zgodnie z IEC 62041
Bezpieczeństwo zgodnie z EN/IEC 61558-2-6
Bezpieczeństwo zgodnie z UL 508
Bezpieczeństwo zgodnie z UL 60950-1
EMC zgodnie z EN/IEC 61000-3-2
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
16,400 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
32,600 cm
|
Długość opakowania 1
|
36,800 cm
|
Waga opakowania 1
|
10,988 kg
|
Jednostka miary opakowania 2
|
P06
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
12
|
Wysokość opakowania 2
|
105,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
60,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
80,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
140,000 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Warunki gwarancji
|
|