|
|
|
ABL8WPS24200
Regulowany zasilacz impulsowy, Phaseo, 3 fazowy, 380..500 V AC, 24 V, 20 A
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Modicon Power Supply
|
Typ produktu lub komponentu
|
Zasilanie
|
Rodzaj zasilacza
|
Zasilacz impulsowy regulowany
|
Nominal input voltage
|
380...500 V AC trzy fazy, zacisk(i): L1, L2, L3
|
Moc znamionowa w W
|
480 W
|
Napięcie wyjściowe
|
24 V DC
|
Prąd wyjściowy zasilania
|
20 A
|
Dopuszczalny tymczasowy udar prądowy
|
1.5 x In (dla 4 sekund)
|
Filtr częstotliwości harmonicznych
|
Prądy harmoniczne o niskiej częstotliwości
|
Parametry uzupełniające
Ograniczenia napięcia wejściowego
|
320...550 V prąd przemienny (AC)
|
Prąd rozruchowy
|
25 A
|
Podziałki 18 mm
|
0,65 at 24 V prąd stały (DC)
|
Wydajność
|
92 %
|
Output voltage adjustment
|
24...28.8 V regulowany
|
Straty mocy w watach (W)
|
38,4 W
|
Dostarczane wyposażenie
|
Filtr do poprawy współczynnika mocy zgodnie z IEC 61000-3-2
|
Rodzaj zabezpieczenia wyjścia
|
Przeciw przeciążeniu, technologia zabezpieczeniowa: kasowanie ręczne lub automatyczne
Przeciw przepięciu, technologia zabezpieczeniowa: 30...32 V, reste ręczny
Przeciw zwarciom, technologia zabezpieczeniowa: kasowanie ręczne lub automatyczne
Przeciw zbyt niskiemu napięciu, technologia zabezpieczeniowa: wyzwolenie jeżeli U < 21,6 V
Termiczny, technologia zabezpieczeniowa: reset automatyczny
|
Przyłącza - zaciski
|
Zdejmowalny blok zacisków śrubowych: 2 x 2.5 mm², dla przekaźnika diagnostycznego
Zaciski typu śrubowego: 3 x 0.5...3 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) dla połączenie wejścia
Zaciski typu śrubowego: 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) dla uziemienie wejścia
Zaciski typu śrubowego: 4 x 0.5...4 x 10 mm², (AWG 22...AWG 8) dla połączenie wyjściowe
|
Lampka led LED informująca o stanie łącznika
|
1 lampka LED (zielony i czerwony) napięcie wyjściowe
1 lampka LED (zielony, czerwony i pomarańczowy) prąd wyjściowy
|
Głębokość
|
160 mm
|
Wysokość
|
143 mm
|
Szerokość
|
96 mm
|
Masa produktu
|
1,6 kg
|
Sprzęg wyjściowy
|
Serie
Równoległy
|
Oznakowanie
|
CE
|
Pomoc do montażu
|
35 x 7.5 mm szyna symetryczna DIN
35 x 15 mm szyna symetryczna DIN
|
Położenie pracy
|
Pionowy
|
Zasilanie
|
SELV zgodnie z IEC 60950-1
SELV zgodnie z IEC 60204-1
SELV zgodnie z IEC 60364-4-41
|
Wytrzymałość dielektryczna
|
3500 V z pomiędzy wejściem i ziemią izolacja
4000 V z between input and output izolacja
500 V z pomiędzy wyjściem i ziemią izolacja
|
Środowisko pracy
Normy
|
CSA C22.2 No 60950-1
UL 508
EN/IEC 62368-1
|
Certyfikacja produktu
|
CCSAus
EAC
UL
RCM
|
Odporność na czynniki środowiskowe
|
EMC zgodnie z IEC 61000-6-1
EMC zgodnie z IEC 61000-6-3
EMC zgodnie z EN 55024
EMC zgodnie z IEC 61000-6-4
EMC zgodnie z EN/IEC 61204-3
Bezpieczeństwo zgodnie z EN 61204-4
Bezpieczeństwo zgodnie z IEC 60950-1
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
2000 m
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 zgodnie z IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
50…60 °C ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych mounting position A < 2000 m
-25…50 °C bez zmniejszania wartości znamionowych mounting position A < 2000 m
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
12,882 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
15,928 cm
|
Długość opakowania 1
|
18,442 cm
|
Waga opakowania 1
|
2,151 kg
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
3
|
Wysokość opakowania 2
|
30 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30 cm
|
Długość opakowania 2
|
40 cm
|
Waga opakowania 2
|
7 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
P06
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
45
|
Wysokość opakowania 3
|
73,5 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
60,0 cm
|
Długość opakowania 3
|
80,0 cm
|
Waga opakowania 3
|
110,0 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Warunki gwarancji
|
|