Schneider-Electric Elzap
 
ATV12H018F1 zdjęcie - elzap
ATV12H018F1
Przemiennik częstotliwości ATV12 1 fazowe 100/120VAC 50/60Hz 0.18kW 1.4A IP20
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Altivar 12
Typ produktu lub komponentu Przemiennik częstotliwości
Przeznaczenie urządzenia Silniki asynchroniczne
Zastosowanie produktu Maszyny kompaktowe
Wersja urządzenia Na płycie podstawy
Nazwa komponentu ATV12
Ilość sztuk w zestawie 1 sztuka
Filtr EMC Bez filtra EMC
Wbudowany wentylator Bez
Ilość faz w sieci 1 faza
Znamionowe napięcie zasilania [Us] 100...120 V - 15...10 %
Moc silnika w kW 0.18 kW
Moc silnika w KM 0.25 hp
Protokół portu komunikacyjnego Modbus
Prąd obciążenia linii 6 A w 100 V
5 A w 120 V
Zakres prędkości 1…20
Przejściowe przeciążenie momentem 150…170 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
Profil sterowania silnika asynchronicznego Stosunek napięcie/częstotliwości
Stosunek napięcie/częstotliwość (V/f)
Bezczujnikowe sterowanie wektorem pola
Stopień ochrony IP IP20 without blanking plate on upper part
Poziom hałasu 0 dB
Parametry uzupełniające
Częstotliwość zasilania 50/60 Hz +/- 5 %
Typ podłączenia 1 RJ45 (on front face) for Modbus
Interfejs fizyczny 2-przewodowe RS 485 dla Modbus
Rodzaj transmisji RTU dla Modbus
Prędkość transmisji 4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s
Liczba adresów 1…247 for Modbus
System komunikacji Read holding registers (03) 29 words
Write single register (06) 29 words
Write multiple registers (16) 27 words
Read/write multiple registers (23) 4/4 words
Read device identification (43)
Prąd spodziewany Isc 1 kA
Ciągły prąd wyjściowy 1.4 A at 4 kHz
Maksymalny prąd przejściowy 2.1 A for 60 s
Częstotliwość wyjściowa przemiennika częstotliwości 0,5…400 Hz
Znamionowa częstotliwość łączeniowa 4 kHz
Częstość łączeń 2...16 kHz regulowany
4...16 kHz ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
Moment hamujący Up to 70 % of nominal motor torque without braking resistor
Kompensacja poślizgu silnika Regulowany
Wstępna konfiguracja fabryczna
Napięcie wyjściowe 200...240 V 3 phases
Przyłącza elektryczne Terminal, clamping capacity: 3.5 mm², AWG 12 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
Moment dokręcania 0,8 N.m
Izolacja Elektryczne pomiędzy zasilaniem a sterowaniem
Zasilanie Internal supply for reference potentiometer: 5 V DC (4.75…5.25 V), <10 mA, protection type: overload and short-circuit protection
Internal supply for logic inputs: 24 V DC (20.4…28.8 V), <100 mA, protection type: overload and short-circuit protection
Numer wejścia analogowego 1
Typ wejścia analogowego Configurable current AI1 0...20 mA 250 Ohm
Configurable voltage AI1 0...10 V 30 kOhm
Configurable voltage AI1 0...5 V 30 kOhm
Liczba wejść dyskretnych 4
Typ wejścia dyskretnego Programmable LI1...LI4 24 V 18...30 V
Logika wejścia dyskretnego Negative logic (sink), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1), input impedance 3.5 kOhm
Positive logic (source), 0...< 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
Czas trwania próbkowania 20 ms, tolerance +/- 1 ms for logic input
10 ms for analogue input
Błąd liniowości +/- 0.3 % of maximum value for analogue input
Numer wyjścia analogowego 1
Typ wyjścia analogowego AO1 software-configurable voltage: 0...10 V, impedance: 470 Ohm, resolution 8 bits
AO1 software-configurable current: 0...20 mA, impedance: 800 Ohm, resolution 8 bits
Liczba wyjść dyskretnych 2
Typ wyjścia dyskretnego Logic output LO+, LO-
Protected relay output R1A, R1B, R1C 1 C/O
Minimalny prąd łączeniowy 5 mA at 24 V DC for logic relay
Maksymalny prąd łączeniowy 2 A 250 V AC inductive cos phi = 0.4 L/R = 7 ms logic relay
2 A 30 V DC inductive cos phi = 0.4 L/R = 7 ms logic relay
3 A 250 V AC resistive cos phi = 1 L/R = 0 ms logic relay
4 A 30 V DC resistive cos phi = 1 L/R = 0 ms logic relay
Rampy przyspieszania i zwalniania S
U
Liniowy od 0 do 999.9 s
Hamowanie do zatrzymania By DC injection, <30 s
Rodzaj zabezpieczenia Line supply overvoltage
Line supply undervoltage
Overcurrent between output phases and earth
Overheating protection
Short-circuit between motor phases
Against input phase loss in three-phase
Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²t
Rozdzielczość częstotliwości Analog input: converter A/D, 10 bits
Display unit: 0.1 Hz
Stała czasowa 20 ms +/- 1 ms for reference change
Oznakowanie CE
Położenie pracy Pionowy +/- 10 stopni
Wysokość 143 mm
Szerokość 72 mm
Głębokość 102,2 mm
Masa produktu 0,7 kg
Zastosowania Różne zastosowania przemysłowe
Variable speed drive application selection Mieszacz Różne urządzenia przemysłowe
Inne zastosowania Różne urządzenia przemysłowe
Prasowanie Przemysł tekstylny
Typ układu rozruchu silnika Przemiennik częstotliwości
Środowisko pracy
Kompatybilność elektromagnetyczna Voltage dips and interruptions immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-11
Badania odporności na udary zgodnie z EN/IEC 61000-4-5
Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar zgodnie z EN/IEC 61000-4-4
Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne zgodnie z EN/IEC 61000-4-2
Odporność na zaburzenia przewodzone zgodnie z EN/IEC 61000-4-6
Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych zgodnie z EN/IEC 61000-4-3
Emisja elektromagnetyczna Radiated emissions environment 1 category C2 conforming to EN/IEC 61800-3 2...16 kHz shielded motor cable
Emisje przez przewodzenie z dodatkowym filtrem EMC środowisko 1 kategoria C1 zgodnie z EN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranowany kabel silnikowy <5 m
Emisje przez przewodzenie z dodatkowym filtrem EMC środowisko 1 kategoria C2 zgodnie z EN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranowany kabel silnikowy <20 m
Emisje przez przewodzenie z dodatkowym filtrem EMC środowisko 2 kategoria C3 zgodnie z EN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranowany kabel silnikowy <20 m
Certyfikaty produktu UL
GOST
C-Tick
NOM
CSA
Odporność na wibracje 1 gn (f = 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm peak to peak (f = 3…13 Hz) - drive unmounted on symmetrical DIN rail - conforming to EN/IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 15 gn conforming to EN/IEC 60068-2-27 for 11 ms
Wilgotność względna 5…95 % without condensation conforming to IEC 60068-2-3
5…95 % without dripping water conforming to IEC 60068-2-3
Temepratura otoczenia dla przechowywania -25…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy -10…40 °C protective cover from the top of the drive removed
40…60 °C with current derating 2.2 % per °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) > 1000...2000 m with current derating 1 % per 100 m
<= 1000 m without derating
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 923 g
Wysokość dla opakowania 1 10,7 cm
Szerokość dla opakowania 1 18,6 cm
Długość dla opakowania 1 19 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 45
Waga dla opakowania zbiorczego 2 54,54 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 60 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy