Liczba wejść dyskretnych
|
4
|
Liczba wyjść dyskretnych
|
2
|
Numer wejścia analogowego
|
1
|
Numer wyjścia analogowego
|
1
|
Liczba wyjść przekaźnika
|
1
|
Interfejs fizyczny
|
2-przewodowe RS 485
|
Typ złącza (konektora)
|
1 RJ45
|
Ciągły prąd wyjściowy
|
2,4 A w 4 kHz
|
Sposób dostępu
|
Serwer Modbus szeregowy
|
Częstotliwość wyjściowa przemiennika częstotliwości
|
0,5…400 Hz
|
Zakres prędkości
|
1…20
|
Czas trwania próbkowania
|
20 ms, tolerancja +/- 1 ms dla wejście logiczne
10 ms dla wejście analogowe
|
Błąd liniowości
|
+/- 0,3% wartości maksymalnej dla wejście analogowe
|
Rozdzielczość częstotliwości
|
Wejście analogowe: konwerter A/C, 10 bitowy
Zespół wyświetlacza: 0,1 Hz
|
Stała czasowa
|
20 ms +/- 1 ms do zmiany odniesienia
|
Prędkość transmisji
|
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
|
Rodzaj transmisji
|
RTU
|
Liczba adresów
|
1…247
|
Format danych
|
8 bitów, konfigurowalne nieparzyste, parzyste lub bez parzystości
|
System komunikacji
|
Odczyt rejestrów podtrzymania (03) 29 słów
Zapisz pojedynczy rejestr(06) 29 słów
Zapisz wiele rejestrów (16) 27 słów
Odczyt/zapis wielu rejestrów (23) 4/4 słowa
Identyfikacja urządzenia odczytującego (43)
|
Rodzaj polaryzacji
|
Bez impedancji
|
4 quadrant operation possible
|
Fałsz
|
Profil sterowania silnika asynchronicznego
|
Stosunek napięcie/częstotliwość (V/f)
Stosunek napięcie/częstotliwości
Bezczujnikowe sterowanie wektorem pola
|
Maximum output frequency
|
4 kHz
|
Przejściowe przeciążenie momentem
|
150…170 % nominal.momentu obrot.silnika w zależnoś. od wartości znam.napędu i typu silnika
|
Rampy przyspieszania i zwalniania
|
S
U
Liniowy od 0 do 999.9 s
|
Kompensacja poślizgu silnika
|
Wstępna konfiguracja fabryczna
Regulowany
|
Częstość łączeń
|
2...16 kHz regulowany
4...16 kHz ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
|
Znamionowa częstotliwość łączeniowa
|
4 kHz
|
Hamowanie do zatrzymania
|
Poprzez wstrzykiwanie prądu stałego
|
Brake chopper integrated
|
Fałsz
|
Prąd obciążenia linii
|
11,4 A w 100 V (przeciążenie ciężkie)
9,3 A w 120 V (przeciążenie ciężkie)
|
Maksymalny prąd wejściowy
|
9,3 A
|
Maximum output voltage
|
240 V
|
Moc pozorna
|
1,1 kVA w 240 V (przeciążenie ciężkie)
|
Maksymalny prąd przejściowy
|
3,6 A w czasie 60 s (przeciążenie ciężkie)
4,0 A w czasie 2 s (przeciążenie ciężkie)
|
Częstotliwość sieci
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Prąd spodziewany Isc
|
1 kA
|
Base load current at high overload
|
2,4 A
|
Strata mocy w watach (W)
|
Naturalny: 29,0 W
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safely Limited Speed (SLS)
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe brake management (SBC/SBT)
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe Operating Stop (SOS)
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe Position (SP)
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe programmable logic
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe Speed Monitor (SSM)
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe Stop 1 (SS1)
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe Stop 2 (SS2)
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe torque off (STO)
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safely Limited Position (SLP)
|
Fałsz
|
Z funkcją bezpieczeństwa Safe Direction (SDI)
|
Fałsz
|
Rodzaj zabezpieczenia
|
Przepięcie w linii zasilającej
Spadek napięcia w linii zasilającej
Przetężenie między fazami wyjściowymi a ziemią
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zwarcie między fazami silnika
Przed stratą fazy wejściowej w układzie trójfazowym
Zabezp. termiczne silnika za pomocą napędu przez ciągłe obliczanie wartości I²t
|
Moment dokręcania
|
0,8 N.m
|
Izolacja
|
Elektryczne pomiędzy zasilaniem a sterowaniem
|
Ilość sztuk w zestawie
|
1 sztuka
|
Szerokość
|
72 mm
|
Wysokość
|
143 mm
|
Głębokość
|
121,2 mm
|
Masa produktu
|
0,8 kg
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
> 1000...2000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
<= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
|
Położenie pracy
|
Pionowy +/- 10 stopni
|
Certyfikaty produktu
|
NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
|
Oznakowanie
|
CE
|
Normy
|
UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
Wersja urządzenia
|
Z radiatorem
|
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar poziom 4 zgodnie z IEC 61000-4-4
Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2
Odporność na zaburzenia przewodzone poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-6
Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3
Badania odporności na udary poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-5
Test odporności na zapady napięcia i przerwy w zasilaniu zgodnie z IEC 61000-4-11
|
Klasa środowiskowa (podczas pracy)
|
Klasa 3C3 zgodnie z IEC 60721-3-3
Klasa 3S2 zgodnie z IEC 60721-3-3
|
Maksymalne przyspieszenie pod wpływem uderzenia (podczas pracy)
|
150 m/s² przy 11 ms
|
Maksymalne przyspieszenie przy naprężeniu wibracyjnym (podczas pracy)
|
10 m/s² przy 13...200 Hz
|
Maksymalne ugięcie pod obciążeniem wibracyjnym (podczas pracy)
|
1.5 mm przy 2...13 Hz
|
Kategoria przepięciowa
|
Class III
|
Pętla regulacji
|
Regulator PID ze zmianą nastaw
|
Emisja elektromagnetyczna
|
Emisje przez promieniowanie środowisko 1 kategoria C2 zgodnie z IEC 61800-3 2...16 kHz ekranowany kabel silnikowy
Emisje przez przewodzenie z dodatkowym filtrem EMC środowisko 1 kategoria C1 zgodnie z IEC 61800-3 4...12 kHz ekranowany kabel silnikowy <5 m
Emisje przez przewodzenie z dodatkowym filtrem EMC środowisko 1 kategoria C2 zgodnie z IEC 61800-3 4...12 kHz ekranowany kabel silnikowy <20 m
Emisje przez przewodzenie z dodatkowym filtrem EMC środowisko 2 kategoria C3 zgodnie z IEC 61800-3 4...12 kHz ekranowany kabel silnikowy <20 m
|
Odporność na wibracje
|
1 gn (f = 13…200 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
1.5 mm międzyszczytowe (f = 3…13 Hz) - napęd niemontowany na symetrycznej szynie DIN - zgodnie z IEC 60068-2-6
|
Odporność na wstrząsy
|
15 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
|
Wilgotność względna
|
5…95 % bez kondensacji zgodnie z IEC 60068-2-3
5…95 % bez wilgotności zgodnie z IEC 60068-2-3
|
Poziom hałasu
|
0 dB
|
Stopień zabrudzenia
|
2
|
Ambient air transport temperature
|
-25…70 °C
|
Temperatura otoczenia dla pracy
|
-10…40 °C bez zmniejszania wartości znamionowych
40…60 °C zmniejszenie wartości prądu o 2,2% na °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-25…70 °C
|