|
|
|
BMXCRA31210
Modicon X80, moduł łącznika E/IP, wydajny, port serwisowy
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Modicon X80
|
Zgodność gamy
|
Modicon M580
Modicon Quantum
|
Typ produktu lub komponentu
|
I/O expansion module
|
Zastosowanie urządzenia
|
X80 Ethernet RIO drop adaptor
|
Zastosowanie produktu
|
Do zdalnych modułów wejścia/wyjścia
|
Parametry uzupełniające
Typ magistrali
|
Magistrala X przez zdalną płytę montażową
|
Numer portu
|
3
|
Połączenie typu zintegrowanego
|
1 port dla service or distributed equipment
2 port dla Ethernet RIO Network (RSTP)
|
Typ sieci komunikacyjnej
|
IPv4 (internet protocol)
|
Protokół portu komunikacyjnego
|
Ethernet/IP
|
Obsługa komunikacji
|
Ethernet/IP adapter
RSTP (Ring topology support)
Ethernet RIO network
Quality of Service (QoS)
CIP Explicit messaging (server)
Modbus TCP server for module diagnostics
Klient DHCP
TFTP client
FTP client
FDR client
SNTP client
Agent SNMP
|
Cyberbezpieczeństwo
|
Enable/disable communication ports
Syslog protocol support
|
Typ złącza (konektora)
|
3 RJ45
|
Tryb wymiany
|
Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
|
Prędkość transmisji
|
10/100 Mbit/s
|
Port Ethernet
|
10/100BASE-TX
|
dostępna funkcja
|
CCOTF (zmiana konfiguracji podczas działania)
Input data is collected and published to the remote I/O head adaptor
Output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor
Diagnostics for remote I/O devices (Device DDT)
Port mirroring
System time stamping
Non-interfering type 1
I/O extension rack
|
Zapis danych
|
Znaczniki czasu 10 ms
|
Topologia
|
Pierścień
|
Sygnalizacja lokalna
|
Modułowy aktywny (RUN): 1 LED (zielony)
Błąd modułu (ERR): 1 LED (czerwony)
Stan modułu (Mod status): 1 LED (zielony/czerwony)
Stan komunikacji sieciowej (net status): 1 LED (zielony/czerwony)
Diagnostyka łacza dla sieci Ethernet (STS): 1 LED (zielony)
|
Prąd pobierany
|
1200 mA
|
Napięcie wejściowe
|
3.3 V prąd stały (DC)
|
Zgodność produktu
|
0…1024 discrete channel
0…256 analog channel
Moduł licznika
Time-stamping module
SSI encoder interface module
Motion control module
Frequency input module
AS-Interface module
Serial link module
Fiber converter modules
|
Format modułowy
|
STANDARD
|
Masa produktu
|
0,225 kg
|
Maximum altitude transport
|
3000 m
|
Wilgotność względna
|
95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji
|
Sposób mocowania
|
Wkrętami
|
Sposób montażu
|
Rack-mounted
|
Szerokość
|
32 mm
|
Wysokość
|
100 mm
|
Głębokość
|
87,5 mm
|
Środowisko pracy
Wytyczne
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
Certyfikacja produktu
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
|
Normy
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
|
Odporność na czynniki środowiskowe
|
Środowisko standardowe
|
Stopień ochrony IP
|
IP20
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
0…60 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…85 °C
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
<= 2000 m
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
5,500 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
11,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
11,800 cm
|
Waga opakowania 1
|
261,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S02
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
15
|
Wysokość opakowania 2
|
15,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
4,265 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
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
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|