|
|
|
FSG2
OsiSense XM Łącznik ciśnienia, 4,6 bar 2 styki C/O, zaciski śrubowe
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży SIE 01, 2023
|
|
Konie serwisowania standardowego PAŹ 31, 2023
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Rodzaj czujnika ciśnienia
|
Elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy
|
Nazwa czujnika ciśnienia
|
FSG
|
Pressure rating
|
4,6 bar
|
Złącze typu płynnego
|
G 1/4 (żeńskie) zgodnie z ISO 228
|
Płyn sterowany
|
Świeża woda (0…70 °C)
Woda morska (0…70 °C)
|
Wejście kablowe
|
2 wejścia kablowe z pierścieniem uszczelniającym
|
Typ i ułożenie styków
|
2 NC działanie migowe
|
Zastosowanie produktu
|
-
|
Rodzaj pracy łącznika ciśnienia
|
Regulacja między dwoma progami
|
[In] prąd znamionowy
|
10 A w 250 V AC zgodnie z IEC 60730-1
|
Przyłącza elektryczne
|
Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 1...2 x 2 mm²
|
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
|
20 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG
|
Rodzaj skali
|
Regulowny różnicowy
|
Nastawa
|
Wewnętrzny
|
Wyświetlacz lokalny
|
Bez
|
Typ obwodu elektrycznego
|
Obwód zasilający
|
Parametry uzupełniające
Materiały mające styczność z płynem
|
Nitryl
Nylon 6/6
Stal platerowana cynkiem
|
Materiał obudowy
|
PS
|
Położenie pracy
|
W każdym położeniu
|
Moc silnika w kW
|
0,75 kW/1 hp w 110 V AC, 1 faza
1,1 kW/1,5 hp w 110 V AC, 3 fazy
1,5 kW/2 hp w 230 V AC, 1 faza
1,5 kW/2 hp w 400 V AC, 1 faza
2,2 kW/3 hp w 230 V AC, 3 fazy
2,2 kW/3 hp w 400 V AC, 3 fazy
|
Regulowany zakres punktu przełączania przy spadającym ciśnieniu
|
0,3…3,4 bar
|
Regulowany zakres punktu przełączania przy rosnącym ciśnieniu
|
1,4…4,6 bar
|
Możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie niskiej
|
1 bar
|
Możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie wysokiej
|
1,2 bar
|
Możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie niskiej
|
2,1 bar
|
Możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie wysokiej
|
2,3 bar
|
Maksymalne dopuszczalne przypadkowe ciśnienie
|
8 bar
|
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie - na okres
|
5,75 bar
|
Ciśnienie niszczące
|
20 bar
|
Urządzenie wykonawcze ciśnieniowe
|
Diagram
|
Trwałość elektryczna
|
100000 cykl, prędkość robocza <10 c./min
|
Trwałość mechaniczna
|
1000000 cykl
|
Rodzaj złączki
|
4 zaciski
|
Możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie średniej
|
1,1 bar
|
Możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie średniej
|
2,2 bar
|
Maksymalny zakres
|
10 c./min
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
500 V zgodnie z IEC 60947-1
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV zgodnie z IEC 60947-1
|
Masa produktu
|
0,34 kg
|
Powtarzalna dokładność
|
2 %
|
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1
|
(3-4)NC
(1-2)NC
|
Głębokość
|
102 mm
|
Wysokość
|
96 mm
|
Szerokość
|
72 mm
|
Środowisko pracy
Normy
|
IEC 60730
CE
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
0…45 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-30…80 °C
|
Pokrycie ochronne
|
TC
|
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
|
Klasa i zgodnie z IEC 536
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
10,300 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
7,300 cm
|
Długość opakowania 1
|
10,500 cm
|
Waga opakowania 1
|
368,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
25
|
Wysokość opakowania 2
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
9,606 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
P06
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
200
|
Wysokość opakowania 3
|
75,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
60,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
80,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
84,000 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodne z wyłączeniami
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Warunki gwarancji
|
|