|
|
|
KSA400FA4
Canalis - adapter dla KS starego typu- 400 A
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Canalis
|
Nazwa produktu
|
KS
|
Typ produktu lub komponentu
|
Adapter
|
Zgodność produktu
|
KS
|
Znamionowy prąd pracy [Ie]
|
400 A
|
Kolor
|
Biały (RAL 9001)
|
Parametry uzupełniające
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
|
Dostosowanie
|
Zastosowanie urządzenia
|
Dostosuj starą ofertę
|
Miejsce montażu
|
Między kanałami kablowymi
|
Sposób montażu
|
Przez wkręty
|
Podstawa montażowa
|
Szyna zbiorcza
|
Polaryzacja szyny zbiorczej
|
3L + N + PE
|
Szerokość
|
324 mm
|
Głębokość
|
95 mm
|
Wysokość
|
188,5 mm
|
Materiał korpusu
|
Plastikowy
|
Masa produktu
|
2,9 kg
|
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP
|
IP55 zgodnie z IEC 60529
|
Normy
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
10,600 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
19,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
32,400 cm
|
Waga opakowania 1
|
4,650 kg
|
Jednostka miary opakowania 2
|
PAL
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
20
|
Wysokość opakowania 2
|
75,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
62,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
92,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
138,000 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
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
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Zawiera halogeny
|
Produkt bez halogenów
|
Warunki gwarancji
|
|