|
|
|
LA1DX20
Blok styków pomocniczych bezzwłocznych TeSys D 2NO
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
TeSys
|
Nazwa produktu
|
TeSys Deca
|
Typ produktu lub komponentu
|
Dodatkowy blok styków
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
LA1
|
Zgodność gamy
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
Miejsce montażu
|
Przednie
|
Kombinacja styków
|
2 NO
|
Contacts operation
|
Bezzwłoczny
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
125 V prąd przemienny (AC) dla protected contact
30 V prąd stały (DC) dla protected contact
|
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
0,1 A
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
250 V zgodnie z IEC 60947-5-1
|
Normy
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certyfikaty produktu
|
CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Parametry uzupełniające
Trwałość mechaniczna
|
5 Mcykli
|
Minimalny prąd łączeniowy
|
1 mA
|
Minimalne napięcie wyłączeniowe
|
5 V
|
Rezystancja izolacji
|
> 10 MΩ
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²sztywny
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²sztywny
|
Moment dokręcania
|
1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta Pozi Driv nr 2
|
Wysokość
|
48 mm
|
Szerokość
|
44 mm
|
Głębokość
|
39 mm
|
Masa produktu
|
0,04 kg
|
Środowisko pracy
Charakterystyka środowiskowa
|
Surowe warunki otoczenia
|
Stopień ochrony IP
|
IP2x zgodnie z IEC 60529
|
Działanie ochronne
|
TH zgodnie z IEC 60068
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-25…70 °C
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-25…70 °C
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
5,200 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
4,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
4,800 cm
|
Waga opakowania 1
|
52,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S02
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
80
|
Wysokość opakowania 2
|
15,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
4,505 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
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
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|