Schneider-Electric Elzap
 
LA1KN223M zdjęcie - elzap
LA1KN223M
Blok styków pomocniczych bezzwłocznych TeSys K 2NO 2NC zaciski sprężynowe EN 50012
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Nazwa produktu TeSys K
Typ produktu lub komponentu Dodatkowy blok styków
Skrócona nazwa urządzenia LA1
Zgodność produktu 3P contactor
Zgodność gamy TeSys K LC1K
Miejsce montażu Przednie
Kombinacja styków 2 NO + 2 NZ
Contacts operation Bezzwłoczny
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 690 V zgodnie z IEC 60947-5-1
600 V zgodnie z UL 60947-5-1
600 V zgodnie z CSA C22.2 No 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 10 A (at 50 °C)
Normy EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
Certyfikaty produktu CB Scheme
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
Parametry uzupełniające
Irms znamionowy prąd załączany 110 A at <= 690 V prąd przemienny (AC) conforming to IEC 60947
Dopuszczalne krótkotrwale wartości znamionowe 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego 10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Minimalny prąd łączeniowy 5 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V
Odległość bez nakładania 0,5 mm
Rezystancja izolacji > 10 MΩ
Przyłącza - zaciski Zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 0,75…1,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 0,75…1,5 mm²sztywny
Wysokość 30 mm
Szerokość 38 mm
Głębokość 35 mm
Masa produktu 0,045 kg
Środowisko pracy
Charakterystyka środowiskowa Środowisko normalne
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
Działanie ochronne TC zgodnie z IEC 60068
Temepratura otoczenia dla przechowywania -50…80 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…50 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 4 cm
Szerokość opakowania 1 3,5 cm
Długość opakowania 1 3,5 cm
Waga opakowania 1 33 g
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy