Schneider-Electric Elzap
LA1LC012 zdjęcie - elzap
LA1LC012
Blok styków pomocniczych 4 NO + 1 NZ zaciski klamrowe ze śrubą
Schneider Electric
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Skrócona nazwa urządzenia LA1LC
Typ produktu lub komponentu Dodatkowy styk
Parametry uzupełniające
Zgodność gamy TeSys Integral contactor breaker
Miejsce montażu Prawostronyy
Rodzaj styków pomocniczych Instantaneous
Układ biegunów styków 2 NO + 1 NC for contactor state
1 NO dla wyzwolony
1 NO dla wyzwolony w wyniku zwarcia
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 690 V
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 6 A
Przyłącza - zaciski Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5 mm²
Screw clamp terminals 1 cable(s) 2.5 mm²
Masa produktu 0,22 kg
Środowisko pracy
Charakterystyka środowiskowa Środowisko standardowe
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 284,9 g
Wysokość dla opakowania 1 3 cm
Szerokość dla opakowania 1 12,5 cm
Długość dla opakowania 1 18 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 18
Waga dla opakowania zbiorczego 2 5,382 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Offer Sustainability
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Contractual warranty
Gwarancja 18 miesięcy