|
LA1LC021
Dodatkowy blok zestyków 2 NO + 1 NZ zaciski klamrowo-śrubowe
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży CZE 15, 2023
|
|
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
TeSys
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
LA1LC
|
Typ produktu lub komponentu
|
Dodatkowy styk
|
Parametry uzupełniające
Zgodność gamy
|
TeSys TeSys Integral LD5LD wyłącznik stycznika
|
Miejsce montażu
|
Lewa strona
|
Rodzaj styków pomocniczych
|
Bezzwłoczny
|
Układ biegunów styków
|
2 NO + 1 NZ dla stan stycznika
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
690 V
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
6 A
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5 mm²
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 2,5 mm²
|
Masa produktu
|
0,1 kg
|
Środowisko pracy
Charakterystyka środowiskowa
|
Środowisko standardowe
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
3,5 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
9,0 cm
|
Długość opakowania 1
|
10,5 cm
|
Waga opakowania 1
|
108,0 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S01
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
15
|
Wysokość opakowania 2
|
15,0 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
15,0 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,0 cm
|
Waga opakowania 2
|
1,876 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez toksycznych metali ciężkich
|
Tak
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|