Kategoria użytkowania
|
AC-1
|
Opis biegunów
|
4P
|
Power pole contact composition
|
2 NO + 2 NZ
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
Obwód zasilający: <= 690 V prąd przemienny (AC) <= 400 Hz
Obwód sygnalizacyjny: <= 690 V prąd przemienny (AC) <= 400 Hz
|
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
20 A (at <60 °C) at <= 690 V prąd przemienny (AC) AC-1 for Obwód zasilający
|
Rodzaj napięcia sterującego
|
DC STANDARD
|
Napięcie sterujące [Uc]
|
24 V prąd stały (DC)
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
8 kV
|
Kategoria przepięciowa
|
III
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
20 A (at 60 °C) for Obwód zasilający
10 A (at 50 °C) for obwód sygnalizacyjny
|
Irms znamionowy prąd załączany
|
110 A prąd przemienny (AC) for Obwód zasilający conforming to IEC 60947
|
Znamionowy prąd wyłączalny
|
110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany
|
90 A 50 °C - 1 s for Obwód zasilający
85 A 50 °C - 5 s for Obwód zasilający
80 A 50 °C - 10 s for Obwód zasilający
60 A 50 °C - 30 s for Obwód zasilający
45 A 50 °C - 1 min. for Obwód zasilający
40 A 50 °C - 3 min. for Obwód zasilający
20 A 50 °C - >= 15 min. for Obwód zasilający
|
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego
|
25 A gG at <= 440 V for Obwód zasilający
25 A aM for Obwód zasilający
|
Srednia impedancja
|
3 mOm - Ith 20 A 50 Hz for Obwód zasilający
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
Obwód zasilający: 600 V zgodnie z UL 508
Obwód zasilający: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Obwód zasilający: 600 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
|
Pobór mocy przyciąganie w W
|
3 W 20 °C)
|
Pobór mocy przy podtrzymaniu w W
|
3 W w 20 °C
|
Rozpraszanie ciepła
|
1,3 W
|
Zakres napięcia sterującego
|
Eksploatacyjny: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Zniknięcie, odcięcie: >= 0,10 Uc (at <50 °C)
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…4 mm²stały
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,34…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…4 mm²stały
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,34…1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
|
Maximum operating rate
|
3600 cykl/h
|
Podstawa montażowa
|
Szyna
Płyta
|
Moment dokręcania
|
0,8…1,3 N.m - w zaciski śrubowe Philips nr 2
0,8…1,3 N.m - w zaciski śrubowe płaska Ø 6 mm
|
Czas pracy
|
30...40 ms ładowanie cewki i zamknięcie NO
10 ms rozładowanie cewki i otwarcie NO
25...35 ms ładowanie cewki i otwarcie NC
15 ms rozładowanie cewki i zamknięcie NC
|
Poziom bezpieczeństwa i niezawodności
|
B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
|
Trwałość mechaniczna
|
10 Mcykli
|
Trwałość elektryczna
|
0,16 Mcykli 20 A AC-1 przy Ue <= 690 V
|
Wysokość
|
58 mm
|
Szerokość
|
45 mm
|
Głębokość
|
57 mm
|
Masa produktu
|
0,225 kg
|