|
|
|
LU2MB0BL
Blok nawrotny montaż bezpośredni TeSys U 32A 24VDC
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
TeSys
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
LU2MB
|
Typ produktu lub komponentu
|
Blok nawrotnika
|
Sposób montaż urządzenia
|
Montaż bezpośredni
|
Zastosowanie urządzenia
|
Motor control
|
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
38 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Obciążenie prądowe
|
120 mA w 24 V DC I maximum w czasie zamykania
120 mA w 24 V DC I rms zapieczętowane
|
Parametry uzupełniające
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
690 V prąd przemienny (AC) Obwód zasilający
|
Częstotliwość sieciowa
|
40...60 Hz
|
Czas trwania udaru fazy
|
25 ms prąd przemienny (AC)
15 ms prąd stały (DC)
|
Czas pracy
|
150 ms ze zmianą kierunku
75 ms bez zmiany kierunku
|
Normy
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, z przegrodą międzyfazową
CSA C22.2 No 60947-4-1, z przegrodą międzyfazową
|
Certyfikaty produktu
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
690 V zgodnie z IEC 60947-6-2
600 V zgodnie z UL 60947-4-1
600 V zgodnie z CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV zgodnie z IEC 60947-6-2
|
Sposób mocowania
|
Wtykowy
|
Przyłącza - zaciski
|
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,34…1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) sztywny
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,34…1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) sztywny
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…10 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) sztywny
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…6 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 2,5…10 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…6 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…6 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) sztywny
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…6 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) elastyczny bez końcówki kablowej
|
Moment dokręcania
|
Obwód sterowania: 0,8…1,2 N.m płaski śrubokręt 5 mm
Obwód sterowania: 0,8…1,2 N.m Philips nr 2 śrubokręt 5 mm
Obwód zasilający: 1,9…2,5 N.m płaski śrubokręt 6 mm
Obwód zasilający: 1,9…2,5 N.m Philips nr 2 śrubokręt 6 mm
|
Szerokość
|
45 mm
|
Wysokość
|
80 mm
|
Głębokość
|
105 mm
|
Masa produktu
|
0,4 kg
|
Kod zgodności
|
LU2MB
|
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP
|
IP20 zgodnie z IEC 60947-1 (panel przedni i zaciski okablowane)
IP20 zgodnie z IEC 60947-1 (inne lica)
IP40 zgodnie z IEC 60947-1 (zewnętrzna strefa połączeń panelu przedniego)
|
Działanie ochronne
|
TH zgodnie z IEC 60068
|
Temperatura otoczenia dla pracy
|
-25…60 °C z LUCM
-25…70 °C z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…85 °C
|
Odpornośc ogniowa
|
960 °C części wsporcze elementów pod napięciem zgodnie z IEC 60695-2-12
650 °C zgodnie z IEC 60695-2-12
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
2000 m
|
Odporność na wstrząsy
|
10 gn otwarte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
15 gn zamknięte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
|
Odporność na wibracje
|
2 gn (f= 5…300 Hz) otwarte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) zamknięte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
|
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych
|
8 kV poziom 3, na wolnym powietrzu zgodnie z IEC 61000-4-2
8 kV poziom 4, na styku zgodnie z IEC 61000-4-2
|
Odpornośc na promieniowanie
|
10 V/m poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3
|
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe
|
2 kV klasa 3 połączenie szeregowe zgodnie z IEC 61000-4-4
4 kV klasa 4 wszytskie obwody z wyjątkiem łącza szeregowego zgodnie z IEC 61000-4-4
|
Odporność na zakłócenia od pól radioelektrycznych
|
10 V zgodnie z IEC 61000-4-6
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
13 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
5,7 cm
|
Długość opakowania 1
|
9,5 cm
|
Waga opakowania 1
|
393 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S02
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
12
|
Wysokość opakowania 2
|
15 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30 cm
|
Długość opakowania 2
|
40 cm
|
Waga opakowania 2
|
4,999 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|