Schneider-Electric Elzap
 
LU2MB0FU zdjęcie - elzap
LU2MB0FU
Blok nawrotny montaż bezpośredni TeSys U 32A 110/240V AC/DC
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Skrócona nazwa urządzenia LU2MB
Typ produktu lub komponentu Blok nawrotnika
Sposób montaż urządzenia Montaż bezpośredni
Zastosowanie urządzenia Motor control
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 38 A
[Uc] control circuit voltage 110...240 V AC 50/60 Hz
110...220 V DC
Obciążenie prądowe 1000 mA w 110...220 V DC I maximum w czasie zamykania
1000 mA w 110...240 V AC I maximum w czasie zamykania
Parametry uzupełniające
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 690 V prąd przemienny (AC) Obwód zasilający
Częstotliwość sieciowa 40...60 Hz
Czas trwania udaru fazy 25 ms prąd przemienny (AC)
15 ms prąd stały (DC)
Czas pracy 150 ms ze zmianą kierunku
75 ms bez zmiany kierunku
Normy EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, z przegrodą międzyfazową
CSA C22.2 No 60947-4-1, z przegrodą międzyfazową
Certyfikaty produktu CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 690 V zgodnie z IEC 60947-6-2
600 V zgodnie z UL 60947-4-1
600 V zgodnie z CSA C22.2 No 60947-4-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z IEC 60947-6-2
Sposób mocowania Wtykowy
Przyłącza - zaciski Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,34…1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) sztywny
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,34…1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…1,5 mm² (średnica zewnętrzna: 3 mm) sztywny
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…10 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) sztywny
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…6 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 2,5…10 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…6 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…6 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) sztywny
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…6 mm² (średnica zewnętrzna: 4 mm) elastyczny bez końcówki kablowej
Moment dokręcania Obwód sterowania: 0,8…1,2 N.m płaski śrubokręt 5 mm
Obwód sterowania: 0,8…1,2 N.m Philips nr 2 śrubokręt 5 mm
Obwód zasilający: 1,9…2,5 N.m płaski śrubokręt 6 mm
Obwód zasilający: 1,9…2,5 N.m Philips nr 2 śrubokręt 6 mm
Szerokość 45 mm
Wysokość 80 mm
Głębokość 105 mm
Masa produktu 0,4 kg
Kod zgodności LU2MB
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60947-1 (panel przedni i zaciski okablowane)
IP20 zgodnie z IEC 60947-1 (inne lica)
IP40 zgodnie z IEC 60947-1 (zewnętrzna strefa połączeń panelu przedniego)
Działanie ochronne TH zgodnie z IEC 60068
Temperatura otoczenia dla pracy -25…60 °C z LUCM
-25…70 °C z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Odpornośc ogniowa 960 °C części wsporcze elementów pod napięciem zgodnie z IEC 60695-2-12
650 °C zgodnie z IEC 60695-2-12
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m
Odporność na wstrząsy 10 gn otwarte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
15 gn zamknięte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje 2 gn (f= 5…300 Hz) otwarte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) zamknięte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych 8 kV poziom 3, na wolnym powietrzu zgodnie z IEC 61000-4-2
8 kV poziom 4, na styku zgodnie z IEC 61000-4-2
Odpornośc na promieniowanie 10 V/m poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe 2 kV klasa 3 połączenie szeregowe zgodnie z IEC 61000-4-4
4 kV klasa 4 wszytskie obwody z wyjątkiem łącza szeregowego zgodnie z IEC 61000-4-4
Nierozpraszająca fala uderzeniowa 1 kV tryb szeregowy zgodnie z IEC 60947-6-2
2 kV tryb wspólny zgodnie z IEC 60947-6-2
Odporność na zakłócenia od pól radioelektrycznych 10 V zgodnie z IEC 61000-4-6
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 5,7 cm
Szerokość opakowania 1 9,5 cm
Długość opakowania 1 13,0 cm
Waga opakowania 1 396,0 g
Jednostka miary opakowania 2 S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2 12
Wysokość opakowania 2 15,0 cm
Szerokość opakowania 2 30,0 cm
Długość opakowania 2 40,0 cm
Waga opakowania 2 5,048 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy