Schneider-Electric Elzap
 
LU9GC3 zdjęcie - elzap
LU9GC3
Rozgałęziacz MODBUS do TeSys T
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Skrócona nazwa urządzenia LU9G
Typ produktu lub komponentu Hub Modbus
Parametry uzupełniające
Maksymalna liczba połączeń 8
Masa produktu 0,26 kg
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 5,000 cm
Szerokość opakowania 1 9,000 cm
Długość opakowania 1 20,500 cm
Waga opakowania 1 328,000 g
Jednostka miary opakowania 2 S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2 25
Wysokość opakowania 2 30,000 cm
Szerokość opakowania 2 30,000 cm
Długość opakowania 2 40,000 cm
Waga opakowania 2 8,650 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months