Parametry podstawowe
Gama produktów
|
TeSys
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
LU9M
|
Typ produktu lub komponentu
|
Blok zacisków sterujących
|
Zgodność produktu
|
LU2MB0..
LU2BB0..
LU2BA0..
LU6MB0..
|
Parametry uzupełniające
Masa produktu
|
0,025 kg
|
Moment dokręcania
|
Obwód sterowania: 0,8…1,2 N.m płaski śrubokręt 5 mm
Obwód sterowania: 0,8…1,2 N.m Philips nr 2 śrubokręt 5 mm
Obwód zasilający: 1,9…2,5 N.m płaski śrubokręt 6 mm
Obwód zasilający: 1,9…2,5 N.m Philips nr 2 śrubokręt 6 mm
Obwód zasilający: 1,9…2,5 N.m Pozi Driv nr 2 śrubokręt 6 mm
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
3,0 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
6,0 cm
|
Długość opakowania 1
|
6,0 cm
|
Waga opakowania 1
|
21,0 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S01
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
30
|
Wysokość opakowania 2
|
15,0 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
15,0 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,0 cm
|
Waga opakowania 2
|
844,0 g
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez toksycznych metali ciężkich
|
Tak
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|