Gama produktów
|
TeSys
|
Gama produktów
|
TeSys Ultra
|
Nazwa produktu
|
TeSys Ultra
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
LUCA
|
Typ produktu lub komponentu
|
Standardowa jednostka sterująca
|
Zastosowanie urządzenia
|
Motor control
Motor protection
|
Zastosowanie produktu
|
Podstaw.wymogi ochronne dotycz. rozruszników silnikowych: przeciążenie i zwarcie
|
Main function available
|
Zabezpieczenie prze zwarciem doziemnym
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem
Zabezpieczenie przed zanikiem fazy i niesymetrią fazową
Kasowanie ręczne
|
Zgodność produktu
|
Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12BL
Reversing contactor breaker LU2B32BL
Reversing contactor breaker LU2B38BL
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
690 V prąd przemienny (AC)
|
Częstotliwość sieciowa
|
40...60 Hz
|
Typ obciążenia
|
3-fazowy silnik - chłodzenie: z samoczynnym chłodzeniem
|
Kategoria użytkowania
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
Moc silnika w kW
|
5,5 kW w 400...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
5,5 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
9 kW w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
3…12 A
|
Klasa wyzwalania w przypadku przeciazenia
|
Klasa 10 - limit częstotliwości: 40…60 Hz - kompensacja temperaturowa: -25…70 °C zgodnie z IEC 60947-6-2
Klasa 10 - limit częstotliwości: 40…60 Hz - kompensacja temperaturowa: -25…70 °C zgodnie z UL 508
|
Próg wyzwolenia
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
Wrażliwość na zanik fazy
|
Tak
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Zakres napięcia sterującego
|
20...27 V dla DC obwód 24 V pracujący
14,5 V dla DC obwód 24 V zniknięcie, odcięcie
|
Typowe zużycie prądu
|
130 mA w 24 V DC I maximum w czasie zamykania z LUB12
220 mA w 24 V DC I maximum w czasie zamykania z LUB32
220 mA w 24 V DC I maximum w czasie zamykania with LUB38
60 mA w 24 V DC I rms zapieczętowane z LUB12
80 mA w 24 V DC I rms zapieczętowane z LUB32
80 mA w 24 V DC I rms zapieczętowane with LUB38
|
Rozpraszanie ciepła
|
2 W dla Obwód sterowania z LUB12
3 W dla Obwód sterowania z LUB32
3 W dla Obwód sterowania with LUB38
|
Czas pracy
|
35 ms otwieranie z LUB12 dla Obwód sterowania
35 ms otwieranie z LUB32 dla Obwód sterowania
35 ms otwieranie with LUB38 dla Obwód sterowania
70 ms zamykanie z LUB12 dla Obwód sterowania
70 ms zamykanie z LUB32 dla Obwód sterowania
70 ms zamykanie with LUB38 dla Obwód sterowania
|
Normy
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, z przegrodą międzyfazową
CSA C22.2 No 60947-4-1, z przegrodą międzyfazową
|
Certyfikaty produktu
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
690 V zgodnie z IEC 60947-6-2
600 V zgodnie z UL 60947-4-1
600 V zgodnie z CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV zgodnie z IEC 60947-6-2
|
Separacja obwodu dla celów bezpieczeństwa
|
400 V SELV pomiędzy sterowaniem a dodatkowymi obwodami zgodnie z IEC 60947-1
400 V SELV pomiędzy sterowanie lub dodatkowym obwodem a obwodem głównym zgodnie z IEC 60947-1
|
Sposób mocowania
|
Wtykowy (płyta czołowa)
|
Szerokość
|
45 mm
|
Wysokość
|
66 mm
|
Głębokość
|
60 mm
|
Masa produktu
|
0,135 kg
|
Kod zgodności
|
LUCA
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 panel przedni i zaciski okablowane zgodnie z IEC 60947-1
IP20 inne lica zgodnie z IEC 60947-1
IP40 zewnętrzna strefa połączeń panelu przedniego zgodnie z IEC 60947-1
|
Działanie ochronne
|
TH zgodnie z IEC 60068
|
Temperatura otoczenia dla pracy
|
-25…70 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…85 °C
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
2000 m
|
Odpornośc ogniowa
|
960 °C części wsporcze elementów pod napięciem zgodnie z IEC 60695-2-12
650 °C zgodnie z IEC 60695-2-12
|
Odporność na wstrząsy
|
10 gn otwarte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
15 gn zamknięte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
|
Odporność na wibracje
|
2 gn 5…300 Hz otwarte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz zamknięte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-6
|
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych
|
8 kV poziom 3 na wolnym powietrzu zgodnie z IEC 61000-4-2
8 kV poziom 4 na zestyku zgodnie z IEC 61000-4-2
|
Odpornośc na promieniowanie
|
10 V/m 3 zgodnie z IEC 61000-4-3
|
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe
|
2 kV klasa 3 połączenie szeregowe zgodnie z IEC 61000-4-4
4 kV klasa 4 wszytskie obwody z wyjątkiem łącza szeregowego zgodnie z IEC 61000-4-4
|
Odporność na zakłócenia od pól radioelektrycznych
|
10 V zgodnie z IEC 61000-4-6
|
Odporność na krótkie zaniki zasilania
|
3 ms
|
Odporność na zapady napięcia
|
70 % / 500 ms zgodnie z IEC 61000-4-11
|