Schneider-Electric Elzap
 
LUFN02 zdjęcie - elzap
LUFN02
Styki pomocnicze 2NC
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Skrócona nazwa urządzenia LUFN
Typ produktu lub komponentu Dodatkowy styk
Parametry uzupełniające
Konfiguracja styku pomocniczego 2 NZ
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe <= 250 V prąd przemienny (AC)
<= 250 V prąd stały (DC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 250 V zgodnie z CSA
250 V zgodnie z IEC 60947-5-1
250 V zgodnie z UL
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 5 A
Minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V
Minimalny prąd wyłączeniowy 5 mA
Masa produktu 0,05 kg
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 9,5 cm
Szerokość opakowania 1 3,4 cm
Długość opakowania 1 4,8 cm
Waga opakowania 1 45,0 g
Jednostka miary opakowania 2 S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2 30
Wysokość opakowania 2 15,0 cm
Szerokość opakowania 2 15,0 cm
Długość opakowania 2 40,0 cm
Waga opakowania 2 1,559 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy