|
|
|
LUFN20
Styki pomocnicze 2NO
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
TeSys
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
LUFN
|
Typ produktu lub komponentu
|
Dodatkowy styk
|
Parametry uzupełniające
Konfiguracja styku pomocniczego
|
2 NO
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
<= 250 V prąd przemienny (AC)
<= 250 V prąd stały (DC)
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
250 V zgodnie z CSA
250 V zgodnie z IEC 60947-5-1
250 V zgodnie z UL
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
5 A
|
Minimalne napięcie wyłączeniowe
|
17 V
|
Minimalny prąd wyłączeniowy
|
5 mA
|
Masa produktu
|
0,05 kg
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
9,5 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
3,3 cm
|
Długość opakowania 1
|
4,8 cm
|
Waga opakowania 1
|
47,0 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S02
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
60
|
Wysokość opakowania 2
|
15,0 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30,0 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,0 cm
|
Waga opakowania 2
|
3,162 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez toksycznych metali ciężkich
|
Tak
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|